หมุดย้ำกดเข้าแบบมีเงี่ยงสามารถสอดเข้าไปในรูที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว เพื่อการเชื่อมต่อ ที่แข็งแรงและวางใจได้ เป็นตัวเลือกที่นิยมใช้เมื่อมีการเลือกหาตัวยึดพลาสติกชนิดใช้งานเร็ว
ส่วนก้านของหมุดย้ำเป็นแบบร่องหยัก ช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วและง่าย เมื่อสอดเข้าไปโดยการกดเข้ากับรูบนแผงที่ต้องการยึด ร่องหยักจะมีการเบี่ยงแล้วเด้งกลับเข้าที่ ทำให้หมุดย้ำล็อกเข้าที่และยึดติดกับแผงเข้าที่อย่างมั่นคง
หมุดย้ำนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการยึดติดพัดลม รวมถึงการยึดติดเบาะรองนั่งและสิ่งที่ทำจากวัสดุผ้าอื่น ๆ เหมาะกับวัสดุหลายชนิด รวมทั้ง ไม้ โฟม ยาง โลหะ และพลาสติก หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะกับรูที่มีเกลียว ไม่มีเกลียว รูเจาะ หรือ รูปั๊ม มีหลายขนาดและหลายสไตล์ให้เลือก สำหรับรูเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาดและสำหรับแผงยึดหลายความหนา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด | สี | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | ความยาวของจุดยึด | ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | ประเภท | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.8301 ฿ - 8.6778 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
0.28 in
7.1 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
1.021 in
25.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 5.113 ฿ - 5.6707 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.506 in
12.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 1.9586 ฿ - 2.1728 ฿ | 597846 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.473 in
12 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 10.4134 ฿ - 11.5422 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.374 in
9.5 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 11.1094 ฿ - 12.314 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
2.132 in
54.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|
||
| 2.0791 ฿ - 2.3066 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.848 in
21.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 10.9354 ฿ - 12.1177 ฿ | 215910 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
1.632 in
41.5 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 8.3789 ฿ - 9.2801 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.283 in
7.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ