Menu Search

จุกแบบกด

มีในสต็อก

จุดันเข้าหรือที่เรียกว่า bungs เป็นตัวเลือกที่หลากหลายในการอุดรูหรือรูเจาะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง กระบวนการทำสี หรือบนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จุก LDPE เหล่านี้ช่วยป้องกันตัวจัดการจากพื้นผิวที่หยาบจากรูเจาะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Bung เพื่อป้องกันเกลียวภายในได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้จุกเพื่อปกปิดและป้องกันรูในระหว่างกระบวนการทาสีที่อุณหภูมิต่ำ มีให้เลือกทั้งแบบหัวแบนหรือแบบโดม จุกเหล่านี้มีให้เลือกหลายสีเพื่อให้สามารถใช้เพื่อระบุสีหรือเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ข้อดีของจุกเหล่านี้คือใช้งานง่าย เพียงแค่กดเข้าไปเท่านั้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
158 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงหัว สี วัสดุ ความสูงของตัวยึด เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด สั่งซื้อ
2.7394 ฿ - 3.0339 ฿ 2009 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
LDPE - PIR
24.8 mm
68.432 ฿ - 75.8249 ฿ 4511 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
86.5 mm
57.4163 ฿ - 63.6135 ฿ 12313 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
73.7 mm
1.4634 ฿ - 1.6196 ฿ 537625 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
8.2 mm
5.7198 ฿ - 6.331 ฿ 130152 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
24.0 mm
2.6502 ฿ - 2.9357 ฿ 9626 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
17.2 mm
14.5359 ฿ - 16.1064 ฿ 69185 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
55.3 mm
13.0056 ฿ - 14.411 ฿ 790 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
50.5 mm
12.6933 ฿ - 14.0674 ฿ 23765 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
52.5 mm
6.0098 ฿ - 6.6612 ฿ 28838 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
30.9 mm
2.039 ฿ - 2.2576 ฿ 5128 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
LDPE - PIR
23.5 mm
3.4622 ฿ - 3.837 ฿ 35 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
20.3 mm
22.3749 ฿ - 24.7931 ฿ 31239 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
45.1 mm
3.7076 ฿ - 4.1091 ฿ 127282 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
24.7 mm
2.8376 ฿ - 3.1454 ฿ 109524 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
14.2 mm
3.0607 ฿ - 3.3908 ฿ 29785 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
25.5 mm
7.1698 ฿ - 7.9461 ฿ 23 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
5.2 mm
9.7843 ฿ - 10.8417 ฿ 1003 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
33.5 mm
2.2888 ฿ - 2.5342 ฿ 1475046 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
6.7 mm
6.1749 ฿ - 6.8396 ฿ 262511 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
23.4 mm
  • จาก 8
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 24.8 mm | 0.976 in ;

12519

ช่วงราคา
3.0339 ฿ - 2.7394 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2009 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    35.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    24.8 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 86.5 mm | 3.406 in ; ความสูงของตัวยึด 17.4 mm | 0.685 in

465698

ช่วงราคา
75.8249 ฿ - 68.432 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4511 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    86.5 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 73.7 mm | 2.902 in ; ความสูงของตัวยึด 17.4 mm | 0.685 in

465696

ช่วงราคา
63.6135 ฿ - 57.4163 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12313 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    73.7 mm
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 8.2 mm | 0.323 in ; ความสูงของตัวยึด 6.0 mm | 0.236 in

I-3/8

ช่วงราคา
1.6196 ฿ - 1.4634 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
537625 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8" UNF
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 24.0 mm | 0.945 in ; ความสูงของตัวยึด 12.8 mm | 0.504 in

055024000003

ช่วงราคา
6.331 ฿ - 5.7198 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
130152 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    24.0 mm
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 17.2 mm | 0.677 in ; ความสูงของตัวยึด 7.4 mm | 0.291 in

I-3/4

ช่วงราคา
2.9357 ฿ - 2.6502 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9626 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4" UNF
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 55.3 mm | 2.177 in ; ความสูงของตัวยึด 19.5 mm | 0.768 in

055055300003

ช่วงราคา
16.1064 ฿ - 14.5359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69185 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    55.3 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 50.5 mm | 1.988 in ; ความสูงของตัวยึด 14.0 mm | 0.551 in

055050500003

ช่วงราคา
14.411 ฿ - 13.0056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
790 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    50.5 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 52.5 mm | 2.067 in ; ความสูงของตัวยึด 14.0 mm | 0.551 in

055052000003

ช่วงราคา
14.0674 ฿ - 12.6933 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23765 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    52.5 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 30.9 mm | 1.217 in ;

12524

ช่วงราคา
6.6612 ฿ - 6.0098 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28838 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    35.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    30.9 mm
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 23.5 mm | 0.925 in ;

12518

ช่วงราคา
2.2576 ฿ - 2.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5128 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    31.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    23.5 mm
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 20.3 mm | 0.799 in ; ความสูงของตัวยึด 7.4 mm | 0.291 in

I-7/8

ช่วงราคา
3.837 ฿ - 3.4622 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/8" UNF
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 45.1 mm | 1.776 in ; ความสูงของตัวยึด 11.7 mm | 0.461 in

I-1-7/8

ช่วงราคา
24.7931 ฿ - 22.3749 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31239 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-7/8" UNF
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 24.7 mm | 0.972 in ; ความสูงของตัวยึด 7.4 mm | 0.291 in

I-1-1/16

ช่วงราคา
4.1091 ฿ - 3.7076 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
127282 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/16-12" UNF
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 14.2 mm | 0.559 in ; ความสูงของตัวยึด 7.4 mm | 0.291 in

I-5/8

ช่วงราคา
3.1454 ฿ - 2.8376 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
109524 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/8" UNF
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 25.5 mm | 1.004 in ;

12523

ช่วงราคา
3.3908 ฿ - 3.0607 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29785 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    25.5 mm
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 5.2 mm | 0.205 in ; ความสูงของตัวยึด 5.6 mm | 0.22 in

I-1/4

ช่วงราคา
7.9461 ฿ - 7.1698 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4" UNF
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 33.5 mm | 1.319 in ; ความสูงของตัวยึด 12.0 mm | 0.472 in

055033500003

ช่วงราคา
10.8417 ฿ - 9.7843 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1003 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    33.5 mm
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 6.7 mm | 0.264 in ; ความสูงของตัวยึด 6.0 mm | 0.236 in

I-5/16

ช่วงราคา
2.5342 ฿ - 2.2888 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1475046 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/16" UNF
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 23.4 mm | 0.921 in ; ความสูงของตัวยึด 7.4 mm | 0.291 in

I-1

ช่วงราคา
6.8396 ฿ - 6.1749 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
262511 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1" UNF