Menu Search

จุกแบบกด

มีในสต็อก

จุดันเข้าหรือที่เรียกว่า bungs เป็นตัวเลือกที่หลากหลายในการอุดรูหรือรูเจาะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง กระบวนการทำสี หรือบนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จุก LDPE เหล่านี้ช่วยป้องกันตัวจัดการจากพื้นผิวที่หยาบจากรูเจาะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Bung เพื่อป้องกันเกลียวภายในได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้จุกเพื่อปกปิดและป้องกันรูในระหว่างกระบวนการทาสีที่อุณหภูมิต่ำ มีให้เลือกทั้งแบบหัวแบนหรือแบบโดม จุกเหล่านี้มีให้เลือกหลายสีเพื่อให้สามารถใช้เพื่อระบุสีหรือเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ข้อดีของจุกเหล่านี้คือใช้งานง่าย เพียงแค่กดเข้าไปเท่านั้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
158 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงหัว สี วัสดุ ความสูงของตัวยึด เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด สั่งซื้อ
2.0033 ฿ - 2.2174 ฿ 9970 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
8.8 mm
0.7763 ฿ - 0.8611 ฿ 516640 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
10.0 mm
7.2947 ฿ - 8.0844 ฿ 198635 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
20.5 mm
3.0027 ฿ - 3.3328 ฿ 989 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
14.9 mm
12.4389 ฿ - 13.7819 ฿ 191121 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
38.7 mm
6.1749 ฿ - 6.8396 ฿ 262511 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
23.4 mm
8.9277 ฿ - 9.8914 ฿ 25628 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
29.5 mm
1.9006 ฿ - 2.1059 ฿ 185532 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
18.6 mm
1.9899 ฿ - 2.204 ฿ 247989 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
12.6 mm
2.8376 ฿ - 3.1454 ฿ 109524 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
14.2 mm
3.9084 ฿ - 4.3233 ฿ 120639 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
28.6 mm
9.7843 ฿ - 10.8417 ฿ 1003 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
33.5 mm
14.5359 ฿ - 16.1064 ฿ 69185 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
55.3 mm
13.0056 ฿ - 14.411 ฿ 790 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
50.5 mm
12.6933 ฿ - 14.0674 ฿ 2513 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
52.5 mm
6.0098 ฿ - 6.6612 ฿ 28838 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
30.9 mm
2.039 ฿ - 2.2576 ฿ 52728 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
LDPE - PIR
23.5 mm
3.4622 ฿ - 3.837 ฿ 35 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
20.3 mm
22.3749 ฿ - 24.7931 ฿ 25319 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
45.1 mm
2.0033 ฿ - 2.2174 ฿ 1114765 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
10.5 mm
  • จาก 8
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 8.8 mm | 0.346 in ; ความสูงของตัวยึด 8.0 mm | 0.315 in

055008800003

ช่วงราคา
2.2174 ฿ - 2.0033 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9970 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    8.8 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงของตัวยึด 4.0 mm | 0.157 in

055010100003

ช่วงราคา
0.8611 ฿ - 0.7763 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
516640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    10.0 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 20.5 mm | 0.807 in ; ความสูงของตัวยึด 9.0 mm | 0.354 in

055020000003

ช่วงราคา
8.0844 ฿ - 7.2947 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
198635 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    20.5 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 14.9 mm | 0.587 in ; ความสูงของตัวยึด 9.0 mm | 0.354 in

055014300003

ช่วงราคา
3.3328 ฿ - 3.0027 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
989 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    14.9 mm
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 38.7 mm | 1.524 in ; ความสูงของตัวยึด 11.7 mm | 0.461 in

I-1-5/8

ช่วงราคา
13.7819 ฿ - 12.4389 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
191121 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-5/8" UNF
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 23.4 mm | 0.921 in ; ความสูงของตัวยึด 7.4 mm | 0.291 in

I-1

ช่วงราคา
6.8396 ฿ - 6.1749 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
262511 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1" UNF
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 29.5 mm | 1.161 in ; ความสูงของตัวยึด 8.6 mm | 0.339 in

I-1-1/4

ช่วงราคา
9.8914 ฿ - 8.9277 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25628 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/4" UNF
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 18.6 mm | 0.732 in ; ความสูงของตัวยึด 7.4 mm | 0.291 in

I-13/16

ช่วงราคา
2.1059 ฿ - 1.9006 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
185532 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    13/16" UNF
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 12.6 mm | 0.496 in ; ความสูงของตัวยึด 7.4 mm | 0.291 in

I-9/16

ช่วงราคา
2.204 ฿ - 1.9899 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
247989 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    9/16" UNF
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 14.2 mm | 0.559 in ; ความสูงของตัวยึด 7.4 mm | 0.291 in

I-5/8

ช่วงราคา
3.1454 ฿ - 2.8376 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
109524 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/8" UNF
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 28.6 mm | 1.126 in ; ความสูงของตัวยึด 15.0 mm | 0.591 in

055028600003

ช่วงราคา
4.3233 ฿ - 3.9084 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120639 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    28.6 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 33.5 mm | 1.319 in ; ความสูงของตัวยึด 12.0 mm | 0.472 in

055033500003

ช่วงราคา
10.8417 ฿ - 9.7843 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1003 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    33.5 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 55.3 mm | 2.177 in ; ความสูงของตัวยึด 19.5 mm | 0.768 in

055055300003

ช่วงราคา
16.1064 ฿ - 14.5359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69185 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    55.3 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 50.5 mm | 1.988 in ; ความสูงของตัวยึด 14.0 mm | 0.551 in

055050500003

ช่วงราคา
14.411 ฿ - 13.0056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
790 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    50.5 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 52.5 mm | 2.067 in ; ความสูงของตัวยึด 14.0 mm | 0.551 in

055052000003

ช่วงราคา
14.0674 ฿ - 12.6933 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2513 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    52.5 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 30.9 mm | 1.217 in ;

12524

ช่วงราคา
6.6612 ฿ - 6.0098 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28838 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    35.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    30.9 mm
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 23.5 mm | 0.925 in ;

12518

ช่วงราคา
2.2576 ฿ - 2.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52728 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    31.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    23.5 mm
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 20.3 mm | 0.799 in ; ความสูงของตัวยึด 7.4 mm | 0.291 in

I-7/8

ช่วงราคา
3.837 ฿ - 3.4622 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/8" UNF
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 45.1 mm | 1.776 in ; ความสูงของตัวยึด 11.7 mm | 0.461 in

I-1-7/8

ช่วงราคา
24.7931 ฿ - 22.3749 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25319 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-7/8" UNF
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 10.5 mm | 0.413 in ; ความสูงของตัวยึด 9.0 mm | 0.354 in

055010700003

ช่วงราคา
2.2174 ฿ - 2.0033 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1114765 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    10.5 mm