Menu Search

เสารองรับ PCB - ล็อค/ถวยแบบหงาย

มีในสต็อก

เสารองรับ PCB ติดตั้งแบบย้อนกลับเหล่านี้ถูกติดตั้งจากด้านล่างของแชสซี มีหัวผ่าที่บางเพื่อให้ยื่นออกมาน้อยที่สุดที่ด้านล่างแชสซี ด้านบนมีตัวล็อคทรงหัวลูกศรที่ยึด PCB ให้เข้าที่

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
85 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ช่วงความหนาของแผง A ช่วงความหนาของแผง B ความหนาของแผงสูงสุด B ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.2977 ฿ - 2.5476 ฿ 1384 มีในสต็อก
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
3.4845 ฿ - 3.8593 ฿ 140 มีในสต็อก
1.6 mm
2.0 mm
2.0 mm
12.0 mm
3.4444 ฿ - 3.8147 ฿ 44899 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
1.7 mm
9.5 mm
2.0256 ฿ - 2.2442 ฿ 70 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
2.4539 ฿ - 2.7171 ฿ 70 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
3.7567 ฿ - 4.1627 ฿ 378100 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
1.65 mm
6.4 mm
1.3742 ฿ - 1.5259 ฿ 121480 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
1.9943 ฿ - 2.2085 ฿ 3376 มีในสต็อก
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
1.7936 ฿ - 1.9899 ฿ 90 มีในสต็อก
1.6 mm
0.5 - 1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
1.5883 ฿ - 1.7623 ฿ 30151 มีในสต็อก
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
2.8331 ฿ - 3.1365 ฿ 11325 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
1.7 mm
15.9 mm
3.7567 ฿ - 4.1627 ฿ 1070 มีในสต็อก
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
1.7266 ฿ - 1.914 ฿ 26912 มีในสต็อก
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
1.2 mm
4.8 mm
3.315 ฿ - 3.6764 ฿ 1130 มีในสต็อก
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
2.0 mm
9.5 mm
3.4176 ฿ - 3.7834 ฿ 10110 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
2.8643 ฿ - 3.1811 ฿ 10806 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
1.7 mm
12.7 mm
3.4845 ฿ - 3.8593 ฿ 1265 มีในสต็อก
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
2.0 mm
12.7 mm
1.8471 ฿ - 2.0434 ฿ 614495 มีในสต็อก
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
2.0 mm
10.0 mm
3.2793 ฿ - 3.6362 ฿ 10510 มีในสต็อก
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
1.2 mm
19.0 mm
1.2046 ฿ - 1.3296 ฿ 4977 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
  • จาก 5
รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in ; รูปแบบ 2

RLCBSA-5-01

ช่วงราคา
2.5476 ฿ - 2.2977 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1384 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in ; รูปแบบ 3

RLCBSK-2-12-01

ช่วงราคา
3.8593 ฿ - 3.4845 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.6 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 5.4 mm | 0.213 in - ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; รูปแบบ 1

RLCBSRE-6-01

ช่วงราคา
3.8147 ฿ - 3.4444 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44899 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - 7.9 mm | 0.311 in ; UL94 V-2 ; PA 6

RLCBSPR-5-01

ช่วงราคา
2.2442 ฿ - 2.0256 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - 14.3 mm | 0.563 in ; UL94 V-2 ; PA 6

RLCBSPR-9-01

ช่วงราคา
2.7171 ฿ - 2.4539 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.4 mm | 0.252 in - ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; รูปแบบ 1

RLCBSR1-4-01

ช่วงราคา
4.1627 ฿ - 3.7567 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
378100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 4.8 mm | 0.189 in - ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; รูปแบบ 1

RLCBSR-10-01

ช่วงราคา
1.5259 ฿ - 1.3742 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
121480 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in ; รูปแบบ 2

RLCBSA-6-01

ช่วงราคา
2.2085 ฿ - 1.9943 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3376 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in ; รูปแบบ 1

CRLCBSK-2-8-01

ช่วงราคา
1.9899 ฿ - 1.7936 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in ; รูปแบบ 3

RLCBSK-6-01

ช่วงราคา
1.7623 ฿ - 1.5883 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30151 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.6 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 5.4 mm | 0.213 in - ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; รูปแบบ 1

RLCBSRE-10-01

ช่วงราคา
3.1365 ฿ - 2.8331 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11325 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - 15.9 mm | 0.626 in ; UL94 V-2 ; PA 6

RLCBSRS-10-01

ช่วงราคา
4.1627 ฿ - 3.7567 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.8 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.0 mm | 0.236 in - ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in ; รูปแบบ 2

CRLCBSR-3-01

ช่วงราคา
1.914 ฿ - 1.7266 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26912 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 5.4 mm | 0.213 in - ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; รูปแบบ 2

CRLCBSRE-6-01

ช่วงราคา
3.6764 ฿ - 3.315 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.4 mm | 0.252 in - ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; รูปแบบ 1

RLCBSR1-8-01

ช่วงราคา
3.7834 ฿ - 3.4176 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 5.4 mm | 0.213 in - ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; รูปแบบ 1

RLCBSRE-8-01

ช่วงราคา
3.1811 ฿ - 2.8643 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10806 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 5.4 mm | 0.213 in - ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; รูปแบบ 2

CRLCBSRE-8-01

ช่วงราคา
3.8593 ฿ - 3.4845 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1265 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - ; - ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in;เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.5 mm | 0.256 in;ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

CRLCBSM1-10-19

ช่วงราคา
2.0434 ฿ - 1.8471 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
614495 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.0 mm | 0.236 in - ความยาวสเปเซอร์ 19.0 mm | 0.748 in ; รูปแบบ 2

CRLCBSR-12-01

ช่วงราคา
3.6362 ฿ - 3.2793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 4.8 mm | 0.189 in - ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; รูปแบบ 1

RLCBSR-8-01

ช่วงราคา
1.3296 ฿ - 1.2046 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4977 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm