Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
เสารองรับ PCB ติดตั้งแบบย้อนกลับเหล่านี้ถูกติดตั้งจากด้านล่างของแชสซี มีหัวผ่าที่บางเพื่อให้ยื่นออกมาน้อยที่สุดที่ด้านล่างแชสซี ด้านบนมีตัวล็อคทรงหัวลูกศรที่ยึด PCB ให้เข้าที่
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ช่วงความหนาของแผง A | ช่วงความหนาของแผง B | ความหนาของแผงสูงสุด B | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.851 ฿ - 2.056 ฿ | 239095 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1.397 ฿ - 1.545 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2.311 ฿ - 2.557 ฿ | 23650 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1.652 ฿ - 1.833 ฿ | 10151 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3.582 ฿ - 3.967 ฿ | 339875 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.065 in
1.5 - 1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2.111 ฿ - 2.343 ฿ | 690 มีในสต็อก |
0.039 in
1.0 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4.445 ฿ - 4.928 ฿ | 39466 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1.206 ฿ - 1.332 ฿ | 504316 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3.41 ฿ - 3.782 ฿ | 4519 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 3.41 ฿ - 3.782 ฿ | 448796 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2.366 ฿ - 2.622 ฿ | 1910 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2.636 ฿ - 2.923 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2.645 ฿ - 2.923 ฿ | 3964 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2.107 ฿ - 2.334 ฿ | 70 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 3.508 ฿ - 3.879 ฿ | 95 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2.552 ฿ - 2.826 ฿ | 70 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 3.907 ฿ - 4.329 ฿ | 63605 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.065 in
1.5 - 1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2.868 ฿ - 3.178 ฿ | 5224 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 - 0.079 in
1.6 - 2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3.768 ฿ - 4.176 ฿ | 927496 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3.624 ฿ - 4.014 ฿ | 1310 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm