ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | วัสดุ | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.9528 ฿ - 37.6202 ฿ | 140 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 46.8066 ฿ - 51.8616 ฿ | 12438 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 113.5923 ฿ - 125.8617 ฿ | 107 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 53.7667 ฿ - 59.5713 ฿ | 1732 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 57.0862 ฿ - 63.2566 ฿ | 4166 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 126.2588 ฿ - 139.8979 ฿ | 20 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 107.123 ฿ - 118.7009 ฿ | 118 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 47.3287 ฿ - 52.4461 ฿ | 7039 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 79.9474 ฿ - 88.5806 ฿ | 20 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 73.8662 ฿ - 81.8481 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 65.9781 ฿ - 73.1078 ฿ | 9960 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 48.221 ฿ - 53.4277 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 63.3503 ฿ - 70.1944 ฿ | 1882 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 29.5492 ฿ - 32.7437 ฿ | 203 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 69.2039 ฿ - 76.686 ฿ | 20 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
โพลีเอไมด์
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 70.4442 ฿ - 78.0602 ฿ | 4639 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 47.8284 ฿ - 52.9904 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 102.9202 ฿ - 114.043 ฿ | 50 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 91.5877 ฿ - 101.4836 ฿ | 120 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 76.9448 ฿ - 85.2523 ฿ | 120 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
Nylon 6;Brass
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ