Menu Search

ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - Nylon 6;Brass ; หกเหลี่ยม ;

ตัวแยกฉนวนกันความร้อนไนลอนตัวเมียและตัวเมียนี้ให้การแยกไฟฟ้าสำหรับส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อนในชุดประกอบ PCB
รหัสรายการ:

MTNSP-M3-12-1

2296 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 39.125 ฿
1000 - 39999 37.167 ฿
40000 + 35.311 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

3,912.50 ฿

100 x 39.125 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ Nylon 6;Brass
รูปทรงสเปเซอร์ หกเหลี่ยม
ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.0 mm
ความยาวเกลียวภายใน 4.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 105 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์ 6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา