Menu Search

สเปเฉอร์ PCB - หกเหลี่ยม / ไม่ตัดส่วนล่าง

มีในสต็อก

สเปเซอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกหกเหลี่ยมทองเหลืองเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและมีให้เลือกทั้งแบบไม่ตัดส่วนล่างและตัดส่วนล่าง สเปเฉอร์แบบไม่ตัดส่วนล่างให้ความเสถียรที่ดีขึ้นแต่ต้องใช้แหวนรองในการติดตั้ง สเปเฉอร์ตัดส่วนล่างติดตั้งได้เร็วกว่ามากและไม่จำเป็นต้องใช้แหวนรอง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
253 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวเกลียว ประเภท ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
12.463 ฿ - 13.809 ฿ 802312 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
15.0 mm
6.714 ฿ - 7.433 ฿ 664098 มีในสต็อก
เหล็กกล้า
8.0 mm
8.0 mm
11.391 ฿ - 12.621 ฿ 483796 มีในสต็อก
เหล็กกล้า
8.0 mm
12.0 mm
18.75 ฿ - 20.778 ฿ 293286 มีในสต็อก
เหล็กกล้า
10.0 mm
30.0 mm
56.753 ฿ - 62.882 ฿ 399340 มีในสต็อก
สแตนเลส
6.0 mm
10.0 mm
9.201 ฿ - 10.204 ฿ 120 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
15.0 mm
13.094 ฿ - 14.505 ฿ 2195 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
40.0 mm
10.426 ฿ - 11.554 ฿ 9876 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
5.0 mm
8.621 ฿ - 9.554 ฿ 292621 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
5.0 mm
7.865 ฿ - 8.714 ฿ 124132 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
6.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
5.0 mm
8.997 ฿ - 9.972 ฿ 82298 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
ไม่ตัดส่วนล่าง
27.794 ฿ - 30.791 ฿ 70 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
20.528 ฿ - 22.746 ฿ 31440 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
10.50 ฿ - 11.633 ฿ 338963 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
6.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
5.0 mm
8.886 ฿ - 9.846 ฿ 340677 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
7.0 mm
8.802 ฿ - 9.753 ฿ 5787 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
8.0 mm
21.358 ฿ - 23.664 ฿ 466468 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
15.0 mm
15.303 ฿ - 16.955 ฿ 286202 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
ไม่ตัดส่วนล่าง
16.43 ฿ - 18.208 ฿ 440120 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
8.0 mm
26.244 ฿ - 29.079 ฿ 46860 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
6.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
35.0 mm
  • จาก 13
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

304415041152

ช่วงราคา
13.809 ฿ - 12.463 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
802312 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

304308041152

ช่วงราคา
7.433 ฿ - 6.714 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
664098 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นสังกะสี
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in

304412041152

ช่วงราคา
12.621 ฿ - 11.391 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
483796 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นสังกะสี
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

304430041152

ช่วงราคา
20.778 ฿ - 18.75 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
293286 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นสังกะสี
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ;

304110041556

ช่วงราคา
62.882 ฿ - 56.753 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
399340 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    4.0 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

304315041152

ช่วงราคา
10.204 ฿ - 9.201 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นสังกะสี
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กเหนียว
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; ความยาวสเปเซอร์ 40.0 mm | 1.575 in

304340141152

ช่วงราคา
14.505 ฿ - 13.094 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2195 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กเหนียว
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ประเภท
    ไม่ตัดส่วนล่าง
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

308202040050

ช่วงราคา
11.554 ฿ - 10.426 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9876 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in

308204041152

ช่วงราคา
9.554 ฿ - 8.621 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
292621 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    สังกะสี
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กเหนียว
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in

308101041152

ช่วงราคา
8.714 ฿ - 7.865 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
124132 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    สังกะสี
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กเหนียว
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) : M3; ระยะระหว่างส่วนแบบ : 5.5 mm | 0.217 in; ความยาวเกลียวภายใน : 4.0 mm | 0.157 in

304308141152

ช่วงราคา
9.972 ฿ - 8.997 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
82298 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย M4 55.0 mm เหล็กกล้า

304455041152

ช่วงราคา
30.791 ฿ - 27.794 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย M5 25.0 mm เหล็กกล้า

304525041152

ช่วงราคา
22.746 ฿ - 20.528 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31440 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย M3 5.0 mm ทองเหลือง

304305240050

ช่วงราคา
11.633 ฿ - 10.50 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
338963 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304307040050

ช่วงราคา
9.846 ฿ - 8.886 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
340677 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304308140050

ช่วงราคา
9.753 ฿ - 8.802 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5787 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304415040050

ช่วงราคา
23.664 ฿ - 21.358 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
466468 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) : M5; ระยะระหว่างส่วนแบบ : 8.0 mm | 0.315 in; ความยาวเกลียวภายใน : 8.0 mm | 0.315 in

304512041152

ช่วงราคา
16.955 ฿ - 15.303 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
286202 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304408040050

ช่วงราคา
18.208 ฿ - 16.43 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
440120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ขนาดเกลียวภายนอก : M3

304335240050

ช่วงราคา
29.079 ฿ - 26.244 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
46860 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric