Menu Search

สเปเฉอร์ PCB - หกเหลี่ยม / ไม่ตัดส่วนล่าง

มีในสต็อก

สเปเซอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกหกเหลี่ยมทองเหลืองเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและมีให้เลือกทั้งแบบไม่ตัดส่วนล่างและตัดส่วนล่าง สเปเฉอร์แบบไม่ตัดส่วนล่างให้ความเสถียรที่ดีขึ้นแต่ต้องใช้แหวนรองในการติดตั้ง สเปเฉอร์ตัดส่วนล่างติดตั้งได้เร็วกว่ามากและไม่จำเป็นต้องใช้แหวนรอง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
253 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวเกลียว ประเภท ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
100.847 ฿ - 111.747 ฿ 1158 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
14.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
15.0 mm
34.694 ฿ - 38.434 ฿ 98239 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
20.0 mm
13.387 ฿ - 14.834 ฿ 101560 มีในสต็อก
เหล็กกล้า
8.0 mm
5.0 mm
25.047 ฿ - 27.752 ฿ 60300 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
13.0 mm
13.094 ฿ - 14.505 ฿ 43180 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
6.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
8.0 mm
52.405 ฿ - 58.066 ฿ 171139 มีในสต็อก
สแตนเลส
8.0 mm
5.0 mm
36.592 ฿ - 38.517 ฿ 5921 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
5.0 mm
108.165 ฿ - 119.853 ฿ 13888 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
14.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
40.0 mm
186.953 ฿ - 207.151 ฿ 1530 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
12.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
80.0 mm
34.095 ฿ - 37.784 ฿ 32065 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
6.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
50.0 mm
15.549 ฿ - 17.229 ฿ 118110 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
17.0 mm
11.206 ฿ - 12.417 ฿ 4969 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
6.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
6.0 mm
24.305 ฿ - 26.931 ฿ 396934 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
13.0 mm
23.131 ฿ - 25.627 ฿ 518920 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
6.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
30.0 mm
26.031 ฿ - 28.843 ฿ 195920 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
35.0 mm
8.324 ฿ - 9.224 ฿ 144922 มีในสต็อก
เหล็กกล้า
8.0 mm
10.0 mm
13.549 ฿ - 15.015 ฿ 183280 มีในสต็อก
เหล็กกล้า
8.0 mm
18.0 mm
19.785 ฿ - 21.915 ฿ 20 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
ไม่ตัดส่วนล่าง
7.865 ฿ - 8.719 ฿ 265983 มีในสต็อก
เหล็กกล้า
8.0 mm
12.0 mm
7.053 ฿ - 7.819 ฿ 360920 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
ไม่ตัดส่วนล่าง
  • จาก 13
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 14.0 mm | 0.551 in ; M8

304815041152

ช่วงราคา
111.747 ฿ - 100.847 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1158 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ทองเหลือง ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ; M5

304520040050

ช่วงราคา
38.434 ฿ - 34.694 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
98239 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ;

308201041152

ช่วงราคา
14.834 ฿ - 13.387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
101560 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นสังกะสี
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ทองเหลือง ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ; M3

304313140050

ช่วงราคา
27.752 ฿ - 25.047 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ทองเหลือง ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ; M2

304108040050

ช่วงราคา
14.505 ฿ - 13.094 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43180 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ;

308201041556

ช่วงราคา
58.066 ฿ - 52.405 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
171139 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    Stainless Steel
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ; M3

304305141556

ช่วงราคา
38.517 ฿ - 36.592 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5921 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 14.0 mm | 0.551 in ; M8

304840041152

ช่วงราคา
119.853 ฿ - 108.165 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13888 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in ; M6

304680341556

ช่วงราคา
207.151 ฿ - 186.953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ขนาดเกลียวภายนอก : M3

304350240050

ช่วงราคา
37.784 ฿ - 34.095 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32065 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ขนาดเกลียวภายนอก : M3

304317040050

ช่วงราคา
17.229 ฿ - 15.549 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
118110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ขนาดเกลียวภายนอก : M3

304306240050

ช่วงราคา
12.417 ฿ - 11.206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4969 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ขนาดเกลียวภายนอก : M3

304313040050

ช่วงราคา
26.931 ฿ - 24.305 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
396934 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304330240050

ช่วงราคา
25.627 ฿ - 23.131 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
518920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; ความยาวสเปเซอร์ 35.0 mm | 1.378 in

304435041152

ช่วงราคา
28.843 ฿ - 26.031 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
195920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

304310041152

ช่วงราคา
9.224 ฿ - 8.324 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
144922 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นสังกะสี
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวสเปเซอร์ 18.0 mm | 0.709 in

304418041152

ช่วงราคา
15.015 ฿ - 13.549 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
183280 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นสังกะสี
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) : M3; ระยะระหว่างส่วนแบบ : 5.5 mm | 0.217 in; ความยาวเกลียวภายใน : 10.0 mm | 0.394 in

304335141152

ช่วงราคา
21.915 ฿ - 19.785 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in

304312041152

ช่วงราคา
8.719 ฿ - 7.865 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
265983 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นสังกะสี
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) : M3; ระยะระหว่างส่วนแบบ : 5.0 mm | 0.197 in; ความยาวเกลียวภายใน : 3.0 mm | 0.118 in

304306041152

ช่วงราคา
7.819 ฿ - 7.053 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
360920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric