Menu Search

ฝาครอบและจุกอุดแบบตรง

มีในสต็อก

ฝาครอบแบบตรงเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับการปกป้องและปิดคลุมชิ้นส่วนที่ผ่านกระบวนการเคลือบผิวหน้าที่หลากหลาย เช่น การพ่นสี การชุบ การเคลือบฝุ่น การอะโนไดซ์ การพ่นทราย กระบวนการทางเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และกระบวนการที่ทำให้ชิ้นส่วนสัมผัสกับอุณหภูมิสูง มีประโยชน์ที่หลากหลาย และยังสามารถใช้เป็นจุกอุดใส่ปิดรูที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวได้

ฝาครอบและจุกปิดเหล่านี้สามารถใช้เพื่อปกป้องสตั๊ด หมุด ปลายท่อ และการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องมีการป้องกัน มีวัสดุให้เลือกมากมายและมีสีให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับสิ่งที่โครงการของคุณต้องการ

  • วัสดุ: เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ (EPDM) และยางซิลิโคน
  • สี: ดำ ฟ้า เขียว เทา ธรรมชาติ ส้ม ชมพู ม่วง และเหลือง
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
277 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
1.967 ฿ - 2.181 ฿ 1170085 มีในสต็อก
สีเขียว
ซิลิโคน
21.985 ฿ - 24.351 ฿ 434266 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
2.946 ฿ - 3.262 ฿ 113780 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
ซิลิโคน
1.322 ฿ - 1.462 ฿ 756239 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
ซิลิโคน
4.816 ฿ - 5.336 ฿ 1411958 มีในสต็อก
สีเหลือง
ซิลิโคน
11.948 ฿ - 13.238 ฿ 11974 มีในสต็อก
สีเขียวอ่อน
ซิลิโคน
3.661 ฿ - 4.051 ฿ 229752 มีในสต็อก
สีเหลือง
ซิลิโคน
2.413 ฿ - 2.668 ฿ 116014 มีในสต็อก
สีเขียว
ซิลิโคน
5.058 ฿ - 5.61 ฿ 92325 มีในสต็อก
สีเหลือง
ซิลิโคน
2.144 ฿ - 2.376 ฿ 146004 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
ซิลิโคน
28.949 ฿ - 32.081 ฿ 25 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
44.5 mm
2.056 ฿ - 2.278 ฿ 223005 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
ซิลิโคน
22.806 ฿ - 25.27 ฿ 2899 มีในสต็อก
สีฟ้าอ่อน
ซิลิโคน
1.763 ฿ - 1.953 ฿ 1030 มีในสต็อก
สีชมพู
ซิลิโคน
3.508 ฿ - 3.879 ฿ 104618 มีในสต็อก
สีส้ม
ซิลิโคน
2.877 ฿ - 3.192 ฿ 265072 มีในสต็อก
สีชมพู
ซิลิโคน
10.974 ฿ - 12.157 ฿ 41506 มีในสต็อก
สีม่วง
ซิลิโคน
25.4 mm
1.596 ฿ - 1.772 ฿ 5310 มีในสต็อก
สีชมพู
ซิลิโคน
25.4 mm
2.775 ฿ - 3.076 ฿ 1728397 มีในสต็อก
สีเหลือง
ซิลิโคน
25.4 mm
1.295 ฿ - 1.438 ฿ 287116 มีในสต็อก
สีชมพู
ซิลิโคน
19.1 mm
  • จาก 14
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Vert

499688

ช่วงราคา
2.181 ฿ - 1.967 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1170085 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเขียว
  • ความสูงภายใน
    19.1 mm
Cape 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

499685

ช่วงราคา
24.351 ฿ - 21.985 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
434266 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงภายใน
    50.8 mm
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

499700

ช่วงราคา
3.262 ฿ - 2.946 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
113780 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

499698

ช่วงราคา
1.462 ฿ - 1.322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
756239 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ความสูงภายใน
    12.7 mm
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Jaune

499709

ช่วงราคา
5.336 ฿ - 4.816 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1411958 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเหลือง
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Vert clair

499680

ช่วงราคา
13.238 ฿ - 11.948 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11974 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเขียวอ่อน
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Jaune

499710

ช่วงราคา
4.051 ฿ - 3.661 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
229752 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเหลือง
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
Cape 28.6 mm Caoutchouc silicone Vert

499702

ช่วงราคา
2.668 ฿ - 2.413 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
116014 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเขียว
  • ความสูงภายใน
    28.6 mm
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Jaune

499711

ช่วงราคา
5.61 ฿ - 5.058 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92325 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเหลือง
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

499699

ช่วงราคา
2.376 ฿ - 2.144 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
146004 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
Cape 44.5 mm 50.8 mm EPDM Noir

461835

ช่วงราคา
32.081 ฿ - 28.949 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-3/4-5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    44.5 mm
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

499697

ช่วงราคา
2.278 ฿ - 2.056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
223005 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
Cape 72.2 mm Caoutchouc silicone Bleu clair

499695

ช่วงราคา
25.27 ฿ - 22.806 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2899 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีฟ้าอ่อน
  • ความสูงภายใน
    72.2 mm
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

499706

ช่วงราคา
1.953 ฿ - 1.763 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีชมพู
  • ความสูงภายใน
    12.7 mm
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Orange

499690

ช่วงราคา
3.879 ฿ - 3.508 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
104618 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีส้ม
  • ความสูงภายใน
    19.1 mm
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

499707

ช่วงราคา
3.192 ฿ - 2.877 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
265072 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีชมพู
  • ความสูงภายใน
    28.6 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 12.7 mm | 0.5 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 16.7 mm | 0.657 in

499728

ช่วงราคา
12.157 ฿ - 10.974 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41506 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีม่วง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด
    16.7 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.2 mm | 0.126 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 6.4 mm | 0.252 in

499046

ช่วงราคา
1.772 ฿ - 1.596 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5310 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีชมพู
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    3.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด
    6.4 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.8 mm | 0.189 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 8.7 mm | 0.343 in

499048

ช่วงราคา
3.076 ฿ - 2.775 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1728397 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    4.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด
    8.7 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.2 mm | 0.126 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 6.4 mm | 0.252 in

499045

ช่วงราคา
1.438 ฿ - 1.295 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
287116 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีชมพู
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    3.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด
    6.4 mm