Menu Search

ฝาครอบและจุกอุดแบบตรง

มีในสต็อก

ฝาครอบแบบตรงเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับการปกป้องและปิดคลุมชิ้นส่วนที่ผ่านกระบวนการเคลือบผิวหน้าที่หลากหลาย เช่น การพ่นสี การชุบ การเคลือบฝุ่น การอะโนไดซ์ การพ่นทราย กระบวนการทางเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และกระบวนการที่ทำให้ชิ้นส่วนสัมผัสกับอุณหภูมิสูง มีประโยชน์ที่หลากหลาย และยังสามารถใช้เป็นจุกอุดใส่ปิดรูที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวได้

ฝาครอบและจุกปิดเหล่านี้สามารถใช้เพื่อปกป้องสตั๊ด หมุด ปลายท่อ และการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องมีการป้องกัน มีวัสดุให้เลือกมากมายและมีสีให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับสิ่งที่โครงการของคุณต้องการ

  • วัสดุ: เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ (EPDM) และยางซิลิโคน
  • สี: ดำ ฟ้า เขียว เทา ธรรมชาติ ส้ม ชมพู ม่วง และเหลือง
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
277 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
13.637 ฿ - 15.108 ฿ 30 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
25.4 mm
15.001 ฿ - 16.625 ฿ 26970 มีในสต็อก
สีเขียวอ่อน
ซิลิโคน
28.722 ฿ - 55.685 ฿ 78896 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ยางซิลิโคน
41.3 mm
0.654 ฿ - 0.724 ฿ 156007 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
0.947 ฿ - 1.053 ฿ 1389169 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
4.385 ฿ - 4.853 ฿ 38 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
7.9 mm
2.673 ฿ - 2.965 ฿ 30 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
9.5 mm
6.44 ฿ - 7.132 ฿ 30 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
12.2 mm
1.916 ฿ - 2.121 ฿ 38 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
3.5 mm
2.366 ฿ - 2.617 ฿ 9 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
5.9 mm
3.55 ฿ - 3.925 ฿ 32 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
5.7 mm
4.844 ฿ - 5.364 ฿ 14 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
9.0 mm
3.977 ฿ - 4.403 ฿ 91553 มีในสต็อก
สีชมพู
ซิลิโคน
1.225 ฿ - 1.359 ฿ 18 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
2.5 mm
4.25 ฿ - 4.705 ฿ 260 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
8.7 mm
3.41 ฿ - 3.782 ฿ 284 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
7.9 mm
2.96 ฿ - 3.276 ฿ 16 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
6.4 mm
18.593 ฿ - 20.607 ฿ 10 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
38.1 mm
21.753 ฿ - 42.174 ฿ 113 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ยางซิลิโคน
28.6 mm
24.17 ฿ - 26.773 ฿ 45800 มีในสต็อก
สีเขียวอ่อน
ซิลิโคน
  • จาก 14
Cape 25.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

461824

ช่วงราคา
15.108 ฿ - 13.637 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1,M27
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    25.4 mm
Cape 48.9 mm Caoutchouc silicone Vert clair

499681

ช่วงราคา
16.625 ฿ - 15.001 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26970 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเขียวอ่อน
  • ความสูงภายใน
    48.9 mm
Cape 41.3 mm 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

461738

ช่วงราคา
55.685 ฿ - 28.722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78896 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    41.3 mm
  • ความสูงภายใน
    50.8 mm
Cape 12.7 mm EPDM Noir

461744

ช่วงราคา
0.724 ฿ - 0.654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
156007 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    12.7 mm
Cape 12.7 mm EPDM Noir

461753

ช่วงราคา
1.053 ฿ - 0.947 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1389169 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    12.7 mm
Cape 7.9 mm 38.1 mm EPDM Noir

461781

ช่วงราคา
4.853 ฿ - 4.385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    7.9 mm
Cape 9.5 mm 12.7 mm EPDM Noir

461784

ช่วงราคา
2.965 ฿ - 2.673 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M10,1/4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    9.5 mm
Cape 12.2 mm 38.1 mm EPDM Noir

461793

ช่วงราคา
7.132 ฿ - 6.44 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2-13
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    12.2 mm
Cape 3.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

461756

ช่วงราคา
2.121 ฿ - 1.916 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    3.5 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
Cape 5.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

461773

ช่วงราคา
2.617 ฿ - 2.366 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4-20,M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    5.9 mm
Cape 5.7 mm 38.1 mm EPDM Noir

461771

ช่วงราคา
3.925 ฿ - 3.55 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    5.7 mm
Cape 9.0 mm 38.1 mm EPDM Noir

461783

ช่วงราคา
5.364 ฿ - 4.844 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    9.0 mm
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

499708

ช่วงราคา
4.403 ฿ - 3.977 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
91553 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีชมพู
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
Cape 2.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

461750

ช่วงราคา
1.359 ฿ - 1.225 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    2.5 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
Cape 8.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

461782

ช่วงราคา
4.705 ฿ - 4.25 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    8.7 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
Cape 7.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

461780

ช่วงราคา
3.782 ฿ - 3.41 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
284 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    7.9 mm
Cape 6.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

461775

ช่วงราคา
3.276 ฿ - 2.96 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    6.4 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
Cape 38.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

461830

ช่วงราคา
20.607 ฿ - 18.593 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/2-13,M39
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    38.1 mm
Cape 28.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

461893

ช่วงราคา
42.174 ฿ - 21.753 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
113 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    28.6 mm
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
Cape 88.9 mm Caoutchouc silicone Vert clair

499682

ช่วงราคา
26.773 ฿ - 24.17 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเขียวอ่อน
  • ความสูงภายใน
    88.9 mm