Menu Search

มือจับลูกบิดแบบมีกลีบ

มีในสต็อก

ล้อและลูกบิดมือจับตัวผู้หลายแฉกมีขอบแบบเปลือกหอยเพื่อให้จับได้ถนัดมือสูงสุด ลูกบิดหลายแฉกที่ทนทานเหล่านี้ทนต่อแรงกระแทกและสารเคมีและให้ลักษณะที่เป็นระเบียบสำหรับงานการตกแต่งที่ต้องมีการปรับแต่ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
133 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวสตัด เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด ขนาดเกลียว วัสดุสตัด ประเภทตัวยึด ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
390.3052 ฿ - 432.4718 ฿ 5525 มีในสต็อก
20.0 mm
40.0 mm
M8
สแตนเลส 303
197.988 ฿ - 208.4103 ฿ 2450 มีในสต็อก
20.0 mm
32.0 mm
M6
Galvanised Steel
244.6295 ฿ - 271.0556 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
30.0 mm
40.0 mm
M8
Galvanised Steel
125.1746 ฿ - 131.76 ฿ 7740 มีในสต็อก
16.0 mm
25.0 mm
M6
Galvanised Steel
266.0051 ฿ - 280.0056 ฿ 850 มีในสต็อก
30.0 mm
32.0 mm
M6
สแตนเลส 303
126.8968 ฿ - 133.5758 ฿ 50 มีในสต็อก
6.0 mm
25.0 mm
M4
Galvanised Steel
352.9259 ฿ - 371.504 ฿ 88 มีในสต็อก
30.0 mm
50.0 mm
M10
Galvanised Steel
211.5334 ฿ - 222.6695 ฿ 17820 มีในสต็อก
10.0 mm
25.0 mm
M5
สแตนเลส 303
365.115 ฿ - 384.3311 ฿ 140 มีในสต็อก
40.0 mm
50.0 mm
M10
Galvanised Steel
201.4457 ฿ - 212.0465 ฿ 444 มีในสต็อก
30.0 mm
32.0 mm
M8
Galvanised Steel
254.4183 ฿ - 267.8075 ฿ 375 มีในสต็อก
20.0 mm
32.0 mm
M6
สแตนเลส 303
249.5908 ฿ - 262.7213 ฿ 50 มีในสต็อก
16.0 mm
32.0 mm
M6
สแตนเลส 303
199.1391 ฿ - 209.6194 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
30.0 mm
32.0 mm
M6
Galvanised Steel
244.1432 ฿ - 256.9882 ฿ 775 มีในสต็อก
10.0 mm
32.0 mm
M6
สแตนเลส 303
634.6046 ฿ - 668.0041 ฿ 20 มีในสต็อก
20.0 mm
50.0 mm
M10
สแตนเลส 303
598.4567 ฿ - 663.1142 ฿ 400 มีในสต็อก
40.0 mm
40.0 mm
M8
สแตนเลส 303
117.639 ฿ - 123.8317 ฿ 4 มีในสต็อก
20.0 mm
25.0 mm
M5
Galvanised Steel
383.1622 ฿ - 403.3286 ฿ 10 มีในสต็อก
40.0 mm
60.0 mm
M12
Galvanised Steel
457.9475 ฿ - 482.0491 ฿ 90 มีในสต็อก
50.0 mm
60.0 mm
M12
Galvanised Steel
108.6132 ฿ - 120.3472 ฿ 37525 มีในสต็อก
10.0 mm
25.0 mm
M5
Galvanised Steel
  • จาก 7
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

1219033

ช่วงราคา
432.4718 ฿ - 390.3052 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5525 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 32.0 mm | 1.26 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

1219012

ช่วงราคา
208.4103 ฿ - 197.988 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2450 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    32.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

1219028

ช่วงราคา
271.0556 ฿ - 244.6295 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 25.0 mm | 0.984 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 16.0 mm | 0.63 in

1219001

ช่วงราคา
131.76 ฿ - 125.1746 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7740 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    16.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 32.0 mm | 1.26 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

1219020

ช่วงราคา
280.0056 ฿ - 266.0051 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
850 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    32.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 25.0 mm | 0.984 in; ขนาดเกลียว M4; ความยาวสตัด 6.0 mm | 0.236 in

1218997

ช่วงราคา
133.5758 ฿ - 126.8968 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    6.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดเกลียว M10; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

1219039

ช่วงราคา
371.504 ฿ - 352.9259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 25.0 mm | 0.984 in; ขนาดเกลียว M5; ความยาวสตัด 10.0 mm | 0.394 in

1219007

ช่วงราคา
222.6695 ฿ - 211.5334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    10.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดเกลียว M10; ความยาวสตัด 40.0 mm | 1.575 in

1219040

ช่วงราคา
384.3311 ฿ - 365.115 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    40.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 32.0 mm | 1.26 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

1219015

ช่วงราคา
212.0465 ฿ - 201.4457 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
444 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    32.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 32.0 mm | 1.26 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

1219019

ช่วงราคา
267.8075 ฿ - 254.4183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
375 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    32.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 32.0 mm | 1.26 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 16.0 mm | 0.63 in

1219018

ช่วงราคา
262.7213 ฿ - 249.5908 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    32.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    16.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 32.0 mm | 1.26 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

1219013

ช่วงราคา
209.6194 ฿ - 199.1391 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    32.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 32.0 mm | 1.26 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 10.0 mm | 0.394 in

1219017

ช่วงราคา
256.9882 ฿ - 244.1432 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
775 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    32.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    10.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดเกลียว M10; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

1219043

ช่วงราคา
668.0041 ฿ - 634.6046 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 40.0 mm | 1.575 in

1219035

ช่วงราคา
663.1142 ฿ - 598.4567 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    40.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 25.0 mm | 0.984 in; ขนาดเกลียว M5; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

1218999

ช่วงราคา
123.8317 ฿ - 117.639 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดเกลียว M12; ความยาวสตัด 40.0 mm | 1.575 in

1219049

ช่วงราคา
403.3286 ฿ - 383.1622 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    60.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    40.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดเกลียว M12; ความยาวสตัด 50.0 mm | 1.969 in

1219050

ช่วงราคา
482.0491 ฿ - 457.9475 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    60.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    50.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 25.0 mm | 0.984 in; ขนาดเกลียว M5; ความยาวสตัด 10.0 mm | 0.394 in

1218998

ช่วงราคา
120.3472 ฿ - 108.6132 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37525 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    10.0 mm