Menu Search

มือจับลูกบิดแบบมีกลีบ

มีในสต็อก

ล้อและลูกบิดมือจับตัวผู้หลายแฉกมีขอบแบบเปลือกหอยเพื่อให้จับได้ถนัดมือสูงสุด ลูกบิดหลายแฉกที่ทนทานเหล่านี้ทนต่อแรงกระแทกและสารเคมีและให้ลักษณะที่เป็นระเบียบสำหรับงานการตกแต่งที่ต้องมีการปรับแต่ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
133 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวสตัด เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด ขนาดเกลียว วัสดุสตัด ประเภทตัวยึด ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
370.6831 ฿ - 390.1982 ฿ 20 มีในสต็อก
30.0 mm
60.0 mm
M12
Galvanised Steel
247.07 ฿ - 260.0711 ฿ 55 มีในสต็อก
40.0 mm
40.0 mm
M8
Galvanised Steel
360.0868 ฿ - 379.0352 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
70.0 mm
40.0 mm
M8
Galvanised Steel
1,411.039 ฿ - 1,563.4785 ฿ 20 มีในสต็อก
50.0 mm
60.0 mm
M12
สแตนเลส 303
131.5369 ฿ - 138.4613 ฿ 2592 มีในสต็อก
35.0 mm
25.0 mm
M6
Galvanised Steel
432.561 ฿ - 479.2918 ฿ 3420 มีในสต็อก
30.0 mm
40.0 mm
M8
สแตนเลส 303
355.4512 ฿ - 393.8477 ฿ 268 มีในสต็อก
16.0 mm
40.0 mm
M8
สแตนเลส 303
326.201 ฿ - 343.3647 ฿ 129 มีในสต็อก
20.0 mm
50.0 mm
M10
Galvanised Steel
241.841 ฿ - 254.5655 ฿ 2125 มีในสต็อก
20.0 mm
25.0 mm
M6
สแตนเลส 303
292.1768 ฿ - 307.5559 ฿ 2550 มีในสต็อก
25.0 mm
32.0 mm
M8
สแตนเลส 303
766.204 ฿ - 806.5324 ฿ 110 มีในสต็อก
30.0 mm
50.0 mm
M10
สแตนเลส 303
114.0876 ฿ - 120.0929 ฿ 2100 มีในสต็อก
10.0 mm
25.0 mm
M6
Galvanised Steel
15.0668 ฿ - 15.0668 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
17.0 mm
30.0 mm
M6
เหล็กกล้า
17.0 mm
  • จาก 7
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดเกลียว M12; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

1219048

ช่วงราคา
390.1982 ฿ - 370.6831 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    60.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 40.0 mm | 1.575 in

1219029

ช่วงราคา
260.0711 ฿ - 247.07 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    40.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 70.0 mm | 2.756 in

1219030

ช่วงราคา
379.0352 ฿ - 360.0868 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    70.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดเกลียว M12; ความยาวสตัด 50.0 mm | 1.969 in

1219055

ช่วงราคา
1,563.4785 ฿ - 1,411.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    60.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    50.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 25.0 mm | 0.984 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 35.0 mm | 1.378 in

1219002

ช่วงราคา
138.4613 ฿ - 131.5369 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2592 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    35.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

1219034

ช่วงราคา
479.2918 ฿ - 432.561 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3420 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 16.0 mm | 0.63 in

1219032

ช่วงราคา
393.8477 ฿ - 355.4512 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
268 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    16.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดเกลียว M10; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

1219038

ช่วงราคา
343.3647 ฿ - 326.201 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
129 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 25.0 mm | 0.984 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

1219005

ช่วงราคา
254.5655 ฿ - 241.841 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2125 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 32.0 mm | 1.26 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

1219022

ช่วงราคา
307.5559 ฿ - 292.1768 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2550 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    32.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดเกลียว M10; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

1219044

ช่วงราคา
806.5324 ฿ - 766.204 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 25.0 mm | 0.984 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 10.0 mm | 0.394 in

1219000

ช่วงราคา
120.0929 ฿ - 114.0876 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    10.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 30.0 mm | 1.181 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 17.0 mm | 0.669 in

20083809

ช่วงราคา
15.0668 ฿ - 15.0668 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    30.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    17.0 mm