ล้อและลูกบิดมือจับตัวผู้หลายแฉกมีขอบแบบเปลือกหอยเพื่อให้จับได้ถนัดมือสูงสุด ลูกบิดหลายแฉกที่ทนทานเหล่านี้ทนต่อแรงกระแทกและสารเคมีและให้ลักษณะที่เป็นระเบียบสำหรับงานการตกแต่งที่ต้องมีการปรับแต่ง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวสตัด | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | ขนาดเกลียว | วัสดุสตัด | ประเภทตัวยึด | ความยาวเกลียว | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.5119 ฿ - 43.7817 ฿ | 17610 มีในสต็อก |
1.378 in
35.0 mm
|
|
M6
|
|
|
|
||
| 140.7099 ฿ - 155.9106 ฿ | 10 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M10
|
เหล็กกล้า
|
|
|
||
| 82.5842 ฿ - 91.5074 ฿ | 1005 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
|
|
|
||
| 210.8195 ฿ - 233.596 ฿ | 27 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
สแตนเลส 304
|
|
|
||
| 71.1714 ฿ - 78.8588 ฿ | 41 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
|
|
|
||
| 37.8121 ฿ - 41.8989 ฿ | 54610 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
|
M6
|
|
|
|
||
| 93.2474 ฿ - 103.3217 ฿ | 212 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
สแตนเลส
|
|
|
||
| 202.28 ฿ - 224.1329 ฿ | 76 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
สแตนเลส
|
|
|
||
| 77.1143 ฿ - 85.4441 ฿ | 11658 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
เหล็กกล้า
|
|
|
||
| 292.1768 ฿ - 307.5559 ฿ | 2550 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
สแตนเลส 303
|
|
|
||
| 114.0876 ฿ - 120.0929 ฿ | 2100 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Galvanised Steel
|
|
|
||
| 241.841 ฿ - 254.5655 ฿ | 2125 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
สแตนเลส 303
|
|
|
||
| 766.204 ฿ - 806.5324 ฿ | 110 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
สแตนเลส 303
|
|
|
||
| 15.0668 ฿ - 15.0668 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
เหล็กกล้า
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 185.6204 ฿ - 205.6753 ฿ | 120 มีในสต็อก |
|
|
M8
|
เหล็กกล้า
|
|
|
||
| 735.0486 ฿ - 814.4606 ฿ | 134 มีในสต็อก |
|
|
M12
|
เหล็กกล้า
|
|
|
||
| 167.1449 ฿ - 185.201 ฿ | 1890 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
|
M8
|
เหล็กกล้า
|
|
|
||
| 212.2472 ฿ - 235.1754 ฿ | 30 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M12
|
เหล็กกล้า
|
|
|
||
| 204.1851 ฿ - 226.2433 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
M10
|
เหล็กกล้า
|
|
|
||
| 244.3217 ฿ - 257.18 ฿ | 300 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Galvanised Steel
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ