Menu Search

มือจับลูกบิดแบบมีกลีบ

มีในสต็อก

ล้อและลูกบิดมือจับตัวผู้หลายแฉกมีขอบแบบเปลือกหอยเพื่อให้จับได้ถนัดมือสูงสุด ลูกบิดหลายแฉกที่ทนทานเหล่านี้ทนต่อแรงกระแทกและสารเคมีและให้ลักษณะที่เป็นระเบียบสำหรับงานการตกแต่งที่ต้องมีการปรับแต่ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
133 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวสตัด เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด ขนาดเกลียว วัสดุสตัด ประเภทตัวยึด ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
70.2747 ฿ - 77.8638 ฿ 13088 มีในสต็อก
20.0 mm
28.0 mm
M6
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
63.0379 ฿ - 69.8463 ฿ 22030 มีในสต็อก
15.0 mm
M6
เหล็กกล้า
167.1762 ฿ - 185.2367 ฿ 69 มีในสต็อก
25.0 mm
60.0 mm
M10
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
69.6054 ฿ - 77.1277 ฿ 737 มีในสต็อก
15.0 mm
28.0 mm
M6
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
111.3214 ฿ - 123.3454 ฿ 5822 มีในสต็อก
30.0 mm
M8
เหล็กกล้า
48.1451 ฿ - 53.3474 ฿ 510 มีในสต็อก
25.0 mm
M8
67.5932 ฿ - 74.8969 ฿ 11725 มีในสต็อก
30.0 mm
M6
เหล็กกล้า
109.443 ฿ - 121.2618 ฿ 7 มีในสต็อก
30.0 mm
38.0 mm
M8
สแตนเลส 304
38.8695 ฿ - 43.0678 ฿ 858 มีในสต็อก
15.0 mm
M8
42.6574 ฿ - 47.2662 ฿ 8530 มีในสต็อก
35.0 mm
M8
95.2552 ฿ - 105.5436 ฿ 1710 มีในสต็อก
25.0 mm
40.0 mm
M8
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
79.8046 ฿ - 88.4245 ฿ 7378 มีในสต็อก
30.0 mm
M6
เหล็กกล้า
14.5627 ฿ - 28.2375 ฿ 9 มีในสต็อก
30.0 mm
M6
เหล็กกล้า
Threaded Male
17.0 mm
41.9792 ฿ - 46.5122 ฿ 6810 มีในสต็อก
15.0 mm
M8
146.2022 ฿ - 162.0007 ฿ 20 มีในสต็อก
30.0 mm
60.0 mm
M8
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
57.162 ฿ - 63.3369 ฿ 1820 มีในสต็อก
35.0 mm
M8
180.6056 ฿ - 200.1206 ฿ 54 มีในสต็อก
30.0 mm
60.0 mm
M12
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
53.2046 ฿ - 58.9511 ฿ 15485 มีในสต็อก
30.0 mm
M8
68.548 ฿ - 75.9543 ฿ 18570 มีในสต็อก
15.0 mm
M6
เหล็กกล้า
67.4282 ฿ - 74.714 ฿ 8 มีในสต็อก
15.0 mm
28.0 mm
M6
สแตนเลส
  • จาก 7
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 28.0 mm | 1.102 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

491321

ช่วงราคา
77.8638 ฿ - 70.2747 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13088 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    28.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 15.0 mm | 0.591 in

462051

ช่วงราคา
69.8463 ฿ - 63.0379 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    15.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดเกลียว M10; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

493954

ช่วงราคา
185.2367 ฿ - 167.1762 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    60.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 28.0 mm | 1.102 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 15.0 mm | 0.591 in

491320

ช่วงราคา
77.1277 ฿ - 69.6054 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
737 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    28.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    15.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

462061

ช่วงราคา
123.3454 ฿ - 111.3214 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5822 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

497500

ช่วงราคา
53.3474 ฿ - 48.1451 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    6
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

462052

ช่วงราคา
74.8969 ฿ - 67.5932 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11725 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 38.0 mm | 1.496 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

493939

ช่วงราคา
121.2618 ฿ - 109.443 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    38.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 15.0 mm | 0.591 in

497497

ช่วงราคา
43.0678 ฿ - 38.8695 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
858 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    4
  • ความยาวสตัด
    15.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 35.0 mm | 1.378 in

497502

ช่วงราคา
47.2662 ฿ - 42.6574 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    4
  • ความยาวสตัด
    35.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

491327

ช่วงราคา
105.5436 ฿ - 95.2552 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1710 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

462059

ช่วงราคา
88.4245 ฿ - 79.8046 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7378 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 30.0 mm | 1.181 in; ขนาดเกลียว M6;

465425

ช่วงราคา
28.2375 ฿ - 14.5627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    30.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Male
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 15.0 mm | 0.591 in

497499

ช่วงราคา
46.5122 ฿ - 41.9792 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    6
  • ความยาวสตัด
    15.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

491341

ช่วงราคา
162.0007 ฿ - 146.2022 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    60.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 35.0 mm | 1.378 in

497504

ช่วงราคา
63.3369 ฿ - 57.162 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    6
  • ความยาวสตัด
    35.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดเกลียว M12; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

493955

ช่วงราคา
200.1206 ฿ - 180.6056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    60.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

497482

ช่วงราคา
58.9511 ฿ - 53.2046 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15485 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    3
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 15.0 mm | 0.591 in

462057

ช่วงราคา
75.9543 ฿ - 68.548 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18570 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    15.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 28.0 mm | 1.102 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 15.0 mm | 0.591 in

493900

ช่วงราคา
74.714 ฿ - 67.4282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    28.0 mm
  • ความยาวสตัด
    15.0 mm