Menu Search

มือจับลูกบิดแบบมีกลีบ

มีในสต็อก

ล้อและลูกบิดมือจับตัวผู้หลายแฉกมีขอบแบบเปลือกหอยเพื่อให้จับได้ถนัดมือสูงสุด ลูกบิดหลายแฉกที่ทนทานเหล่านี้ทนต่อแรงกระแทกและสารเคมีและให้ลักษณะที่เป็นระเบียบสำหรับงานการตกแต่งที่ต้องมีการปรับแต่ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
133 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวสตัด เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด ขนาดเกลียว วัสดุสตัด ประเภทตัวยึด ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
37.8121 ฿ - 41.8989 ฿ 54610 มีในสต็อก
20.0 mm
M6
41.2296 ฿ - 45.6823 ฿ 22 มีในสต็อก
15.0 mm
M8
40.9173 ฿ - 45.3388 ฿ 2120 มีในสต็อก
25.0 mm
M8
37.0893 ฿ - 41.0958 ฿ 10 มีในสต็อก
20.0 mm
M6
102.7239 ฿ - 113.8199 ฿ 18 มีในสต็อก
20.0 mm
38.0 mm
M8
สแตนเลส 304
58.5451 ฿ - 64.8717 ฿ 360 มีในสต็อก
20.0 mm
M8
180.6056 ฿ - 200.1206 ฿ 54 มีในสต็อก
30.0 mm
60.0 mm
M12
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
67.4282 ฿ - 74.714 ฿ 10808 มีในสต็อก
15.0 mm
28.0 mm
M6
สแตนเลส
69.6054 ฿ - 77.1277 ฿ 117 มีในสต็อก
15.0 mm
28.0 mm
M6
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
45.7403 ฿ - 50.6838 ฿ 2350 มีในสต็อก
35.0 mm
M8
73.1836 ฿ - 81.0896 ฿ 107 มีในสต็อก
28.0 mm
M6
เหล็กกล้า
91.5833 ฿ - 101.4791 ฿ 6374 มีในสต็อก
25.0 mm
40.0 mm
M6
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
39.5119 ฿ - 43.7817 ฿ 22110 มีในสต็อก
35.0 mm
M6
140.7099 ฿ - 155.9106 ฿ 2010 มีในสต็อก
40.0 mm
M10
เหล็กกล้า
95.2552 ฿ - 105.5436 ฿ 1710 มีในสต็อก
25.0 mm
40.0 mm
M8
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
109.443 ฿ - 121.2618 ฿ 1697 มีในสต็อก
30.0 mm
38.0 mm
M8
สแตนเลส 304
38.8695 ฿ - 43.0678 ฿ 4008 มีในสต็อก
15.0 mm
M8
79.8046 ฿ - 88.4245 ฿ 1318 มีในสต็อก
30.0 mm
M6
เหล็กกล้า
185.4241 ฿ - 205.4567 ฿ 9 มีในสต็อก
25.0 mm
60.0 mm
M10
สแตนเลส
74.6024 ฿ - 82.6601 ฿ 20 มีในสต็อก
25.0 mm
40.0 mm
M6
เหล็กกล้า
  • จาก 7
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

497494

ช่วงราคา
41.8989 ฿ - 37.8121 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    6
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 15.0 mm | 0.591 in

497480

ช่วงราคา
45.6823 ฿ - 41.2296 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    3
  • ความยาวสตัด
    15.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

497498

ช่วงราคา
45.3388 ฿ - 40.9173 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    4
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

497470

ช่วงราคา
41.0958 ฿ - 37.0893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    3
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 38.0 mm | 1.496 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

493937

ช่วงราคา
113.8199 ฿ - 102.7239 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    38.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

497475

ช่วงราคา
64.8717 ฿ - 58.5451 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
360 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    4
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดเกลียว M12; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

493955

ช่วงราคา
200.1206 ฿ - 180.6056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    60.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 28.0 mm | 1.102 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 15.0 mm | 0.591 in

493900

ช่วงราคา
74.714 ฿ - 67.4282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10808 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    28.0 mm
  • ความยาวสตัด
    15.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 28.0 mm | 1.102 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 15.0 mm | 0.591 in

491320

ช่วงราคา
77.1277 ฿ - 69.6054 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
117 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    28.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    15.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 35.0 mm | 1.378 in

497484

ช่วงราคา
50.6838 ฿ - 45.7403 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2350 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    3
  • ความยาวสตัด
    35.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 28.0 mm | 1.102 in; ขนาดเกลียว M6; ความสูงปุ่มจับ 25.0 mm | 0.984 in

493904

ช่วงราคา
81.0896 ฿ - 73.1836 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
107 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    28.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

491325

ช่วงราคา
101.4791 ฿ - 91.5833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6374 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 35.0 mm | 1.378 in

497501

ช่วงราคา
43.7817 ฿ - 39.5119 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    4
  • ความยาวสตัด
    35.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M10; ความยาวสตัด 40.0 mm | 1.575 in

462056

ช่วงราคา
155.9106 ฿ - 140.7099 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    40.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

491327

ช่วงราคา
105.5436 ฿ - 95.2552 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1710 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 38.0 mm | 1.496 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

493939

ช่วงราคา
121.2618 ฿ - 109.443 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1697 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    38.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 15.0 mm | 0.591 in

497497

ช่วงราคา
43.0678 ฿ - 38.8695 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4008 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    4
  • ความยาวสตัด
    15.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

462059

ช่วงราคา
88.4245 ฿ - 79.8046 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1318 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดเกลียว M10; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

493928

ช่วงราคา
205.4567 ฿ - 185.4241 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    60.0 mm
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

493908

ช่วงราคา
82.6601 ฿ - 74.6024 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm