Menu Search

มือจับลูกบิดแบบมีกลีบ

มีในสต็อก

ล้อและลูกบิดมือจับตัวผู้หลายแฉกมีขอบแบบเปลือกหอยเพื่อให้จับได้ถนัดมือสูงสุด ลูกบิดหลายแฉกที่ทนทานเหล่านี้ทนต่อแรงกระแทกและสารเคมีและให้ลักษณะที่เป็นระเบียบสำหรับงานการตกแต่งที่ต้องมีการปรับแต่ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
133 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวสตัด เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด ขนาดเกลียว วัสดุสตัด ประเภทตัวยึด ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
95.3712 ฿ - 105.673 ฿ 8635 มีในสต็อก
20.0 mm
M8
เหล็กกล้า
34.6979 ฿ - 38.4456 ฿ 9560 มีในสต็อก
20.0 mm
M6
84.9712 ฿ - 94.1487 ฿ 16 มีในสต็อก
25.0 mm
50.0 mm
M8
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
132.7014 ฿ - 147.041 ฿ 26 มีในสต็อก
30.0 mm
60.0 mm
M12
เหล็กกล้า
77.2124 ฿ - 85.5556 ฿ 169 มีในสต็อก
20.0 mm
38.0 mm
M8
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
68.606 ฿ - 76.0167 ฿ 9026 มีในสต็อก
10.0 mm
28.0 mm
M5
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
96.4776 ฿ - 106.8999 ฿ 219 มีในสต็อก
25.0 mm
50.0 mm
M8
เหล็กกล้า
41.2296 ฿ - 45.6823 ฿ 22 มีในสต็อก
15.0 mm
M8
69.6054 ฿ - 77.1277 ฿ 151 มีในสต็อก
20.0 mm
28.0 mm
M5
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
40.9173 ฿ - 45.3388 ฿ 2120 มีในสต็อก
25.0 mm
M8
37.0893 ฿ - 41.0958 ฿ 10 มีในสต็อก
20.0 mm
M6
102.7239 ฿ - 113.8199 ฿ 18 มีในสต็อก
20.0 mm
38.0 mm
M8
สแตนเลส 304
58.5451 ฿ - 64.8717 ฿ 360 มีในสต็อก
20.0 mm
M8
45.7403 ฿ - 50.6838 ฿ 12010 มีในสต็อก
35.0 mm
M8
164.6509 ฿ - 182.4393 ฿ 14410 มีในสต็อก
30.0 mm
M10
เหล็กกล้า
216.7133 ฿ - 240.1278 ฿ 5914 มีในสต็อก
25.0 mm
M12
เหล็กกล้า
75.6777 ฿ - 83.8558 ฿ 20 มีในสต็อก
20.0 mm
28.0 mm
M6
สแตนเลส
73.1836 ฿ - 81.0896 ฿ 243 มีในสต็อก
28.0 mm
M6
เหล็กกล้า
91.5833 ฿ - 101.4791 ฿ 6374 มีในสต็อก
25.0 mm
40.0 mm
M6
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
43.0009 ฿ - 47.6454 ฿ 9019 มีในสต็อก
20.0 mm
M8
  • จาก 7
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

462053

ช่วงราคา
105.673 ฿ - 95.3712 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8635 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

497489

ช่วงราคา
38.4456 ฿ - 34.6979 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9560 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    4
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

493947

ช่วงราคา
94.1487 ฿ - 84.9712 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดเกลียว M12; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

493931

ช่วงราคา
147.041 ฿ - 132.7014 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    60.0 mm
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 38.0 mm | 1.496 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

493938

ช่วงราคา
85.5556 ฿ - 77.2124 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
169 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    38.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 28.0 mm | 1.102 in; ขนาดเกลียว M5; ความยาวสตัด 10.0 mm | 0.394 in

491317

ช่วงราคา
76.0167 ฿ - 68.606 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9026 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    28.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    10.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

493920

ช่วงราคา
106.8999 ฿ - 96.4776 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
219 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    50.0 mm
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 15.0 mm | 0.591 in

497480

ช่วงราคา
45.6823 ฿ - 41.2296 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    3
  • ความยาวสตัด
    15.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 28.0 mm | 1.102 in; ขนาดเกลียว M5; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

491319

ช่วงราคา
77.1277 ฿ - 69.6054 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
151 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    28.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

497498

ช่วงราคา
45.3388 ฿ - 40.9173 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    4
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

497470

ช่วงราคา
41.0958 ฿ - 37.0893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    3
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 38.0 mm | 1.496 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

493937

ช่วงราคา
113.8199 ฿ - 102.7239 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    38.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

497475

ช่วงราคา
64.8717 ฿ - 58.5451 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
360 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    4
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 35.0 mm | 1.378 in

497484

ช่วงราคา
50.6838 ฿ - 45.7403 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    3
  • ความยาวสตัด
    35.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M10; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

462063

ช่วงราคา
182.4393 ฿ - 164.6509 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M12; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

462066

ช่วงราคา
240.1278 ฿ - 216.7133 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5914 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 28.0 mm | 1.102 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

493902

ช่วงราคา
83.8558 ฿ - 75.6777 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    28.0 mm
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 28.0 mm | 1.102 in; ขนาดเกลียว M6; ความสูงปุ่มจับ 25.0 mm | 0.984 in

493904

ช่วงราคา
81.0896 ฿ - 73.1836 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
243 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    28.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

491325

ช่วงราคา
101.4791 ฿ - 91.5833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6374 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

497496

ช่วงราคา
47.6454 ฿ - 43.0009 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    6
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm