Menu Search

ฝาท่อแบบยืดหกยุ่น

มีในสต็อก

ฝาครอบท่อแบบยืดหยุ่นของเราครอบคลุมทุกขนาดอย่างหลากหลาย วัสดุ PE ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นช่วยให้จับยึดท่อได้ง่ายขึ้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
67 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
204.7517 ฿ - 226.8724 ฿ 5941 มีในสต็อก
สีเหลือง
100.0 mm
155.8 mm
139.3179 ฿ - 154.3669 ฿ 3535 มีในสต็อก
สีเหลือง
20.0 mm
145.0 mm
489.3126 ฿ - 542.1736 ฿ 23 มีในสต็อก
สีเหลือง
100.0 mm
355.6 mm
101.8003 ฿ - 112.7937 ฿ 1 มีในสต็อก
สีเหลือง
46.0 mm
100.0 mm
153.0016 ฿ - 169.5319 ฿ 1426 มีในสต็อก
สีเหลือง
50.0 mm
148.0 mm
242.9832 ฿ - 269.2353 ฿ 854 มีในสต็อก
สีเหลือง
74.0 mm
176.8 mm
237.4151 ฿ - 263.0649 ฿ 167 มีในสต็อก
สีเหลือง
100.0 mm
180.0 mm
246.9139 ฿ - 273.5942 ฿ 1036 มีในสต็อก
สีเหลือง
100.0 mm
168.3 mm
208.0087 ฿ - 230.4863 ฿ 115 มีในสต็อก
สีเหลือง
50.0 mm
171.0 mm
257.8403 ฿ - 285.6896 ฿ 669 มีในสต็อก
สีเหลือง
100.0 mm
185.0 mm
441.4352 ฿ - 489.1207 ฿ 1 มีในสต็อก
สีเหลือง
65.0 mm
273.0 mm
99.3018 ฿ - 192.5582 ฿ 9 มีในสต็อก
สีเหลือง
43.0 mm
103.0 mm
133.1832 ฿ - 147.5674 ฿ 2919 มีในสต็อก
สีเหลือง
45.0 mm
122.0 mm
496.0541 ฿ - 549.6379 ฿ 1436 มีในสต็อก
สีเหลือง
75.0 mm
323.9 mm
202.3113 ฿ - 224.1731 ฿ 1782 มีในสต็อก
สีเหลือง
50.0 mm
168.3 mm
121.4626 ฿ - 134.5842 ฿ 1385 มีในสต็อก
สีเหลือง
52.0 mm
59.4 mm
96.8435 ฿ - 107.3015 ฿ 3528 มีในสต็อก
สีเหลือง
100.0 mm
104.0 mm
546.1355 ฿ - 605.1357 ฿ 940 มีในสต็อก
สีเหลือง
100.0 mm
323.9 mm
254.9447 ฿ - 282.4862 ฿ 1480 มีในสต็อก
สีเหลือง
40.0 mm
193.7 mm
97.5217 ฿ - 108.0555 ฿ 49 มีในสต็อก
สีเหลือง
40.0 mm
82.5 mm
  • จาก 4
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 155.8 mm | 6.134 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

32714

ช่วงราคา
226.8724 ฿ - 204.7517 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5941 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    155.8 mm
  • ความสูงภายใน
    100.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 145.0 mm | 5.709 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

461038

ช่วงราคา
154.3669 ฿ - 139.3179 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3535 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    145.0 mm
  • ความสูงภายใน
    20.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 355.6 mm | 14 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34815

ช่วงราคา
542.1736 ฿ - 489.3126 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    355.6 mm
  • ความสูงภายใน
    100.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 100.0 mm | 3.937 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34158

ช่วงราคา
112.7937 ฿ - 101.8003 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    100.0 mm
  • ความสูงภายใน
    46.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 148.0 mm | 5.827 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34835

ช่วงราคา
169.5319 ฿ - 153.0016 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1426 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    148.0 mm
  • ความสูงภายใน
    50.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 176.8 mm | 6.961 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34839

ช่วงราคา
269.2353 ฿ - 242.9832 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
854 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    176.8 mm
  • ความสูงภายใน
    74.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 180.0 mm | 7.087 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

41057

ช่วงราคา
263.0649 ฿ - 237.4151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
167 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    180.0 mm
  • ความสูงภายใน
    100.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 168.3 mm | 6.626 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34803

ช่วงราคา
273.5942 ฿ - 246.9139 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    168.3 mm
  • ความสูงภายใน
    100.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 171.0 mm | 6.732 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34180

ช่วงราคา
230.4863 ฿ - 208.0087 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
115 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    171.0 mm
  • ความสูงภายใน
    50.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 185.0 mm | 7.283 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34804

ช่วงราคา
285.6896 ฿ - 257.8403 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
669 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    185.0 mm
  • ความสูงภายใน
    100.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 273.0 mm | 10.748 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

31735

ช่วงราคา
489.1207 ฿ - 441.4352 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    273.0 mm
  • ความสูงภายใน
    65.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 103.0 mm | 4.055 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34161

ช่วงราคา
192.5582 ฿ - 99.3018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    103.0 mm
  • ความสูงภายใน
    43.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 122.0 mm | 4.803 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34171

ช่วงราคา
147.5674 ฿ - 133.1832 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2919 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    122.0 mm
  • ความสูงภายใน
    45.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 323.9 mm | 12.752 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

31694

ช่วงราคา
549.6379 ฿ - 496.0541 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1436 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    323.9 mm
  • ความสูงภายใน
    75.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 168.3 mm | 6.626 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34179

ช่วงราคา
224.1731 ฿ - 202.3113 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1782 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    168.3 mm
  • ความสูงภายใน
    50.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 59.4 mm | 2.339 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

44029

ช่วงราคา
134.5842 ฿ - 121.4626 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1385 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    59.4 mm
  • ความสูงภายใน
    52.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 104.0 mm | 4.094 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

461199

ช่วงราคา
107.3015 ฿ - 96.8435 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3528 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    104.0 mm
  • ความสูงภายใน
    100.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 323.9 mm | 12.752 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34814

ช่วงราคา
605.1357 ฿ - 546.1355 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    323.9 mm
  • ความสูงภายใน
    100.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 193.7 mm | 7.626 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

41139

ช่วงราคา
282.4862 ฿ - 254.9447 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1480 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    193.7 mm
  • ความสูงภายใน
    40.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 82.5 mm | 3.248 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34148

ช่วงราคา
108.0555 ฿ - 97.5217 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    82.5 mm
  • ความสูงภายใน
    40.0 mm