ฝาครอบท่อแบบยืดหยุ่นของเราครอบคลุมทุกขนาดอย่างหลากหลาย วัสดุ PE ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นช่วยให้จับยึดท่อได้ง่ายขึ้น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | ความสูงภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 835.532 ฿ - 925.795 ฿ | 778 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.74 in
95.0 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 122.154 ฿ - 135.351 ฿ | 490 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 216.329 ฿ - 239.706 ฿ | 1333 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.969 in
50.0 mm
|
6.732 in
171.0 mm
|
||
| 268.154 ฿ - 297.117 ฿ | 635 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 141.94 ฿ - 157.275 ฿ | 97929 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.772 in
45.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 518.81 ฿ - 574.862 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเหลือง
|
2.953 in
75.0 mm
|
12.992 in
330.0 mm
|
||
| 106.865 ฿ - 118.41 ฿ | 139 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.693 in
43.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 92.537 ฿ - 102.532 ฿ | 40210 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.193 in
55.7 mm
|
||
| 126.321 ฿ - 139.968 ฿ | 1163 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.047 in
52.0 mm
|
2.339 in
59.4 mm
|
||
| 101.423 ฿ - 112.378 ฿ | 449 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 129.94 ฿ - 143.977 ฿ | 46893 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.362 in
60.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 459.093 ฿ - 508.686 ฿ | 689 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.559 in
65.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 333.95 ฿ - 370.027 ฿ | 158 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 174.847 ฿ - 193.737 ฿ | 10 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.559 in
65.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 103.622 ฿ - 114.823 ฿ | 60 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.543 in
90.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 138.511 ฿ - 153.47 ฿ | 507 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.772 in
45.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 252.703 ฿ - 280.005 ฿ | 8 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.913 in
74.0 mm
|
6.961 in
176.8 mm
|
||
| 246.912 ฿ - 273.587 ฿ | 99 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 291.447 ฿ - 322.935 ฿ | 55 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 157.066 ฿ - 174.04 ฿ | 1056 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.85 in
47.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ