Menu Search

ลูกปัดเฟอร์ไรต์

มีในสต็อก

ลูกปัดเฟอร์ไรต์มักใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดสัญญาณรบกวนความถี่สูงและการรบกวนความถี่สูงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น อุปกรณ์เชิงรับเหล่านี้จะปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าสำหรับ PCB

กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์ไรต์ของเรามาในรูปแบบการสอดครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และมีตัวเลือกประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ลูกปัดแก้วโป่ง แกน ซับเพรสเซอร์หลายเส้น และเทอร์รอยด์

  • วัสดุเฟอร์ไรต์: K5B RMS-303
  • กาว: RMS-301
  • สายไฟ: RMS-306, RMS-307 และ RMS-308
  • สี: ดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
56 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวอินเสิร์ท ความต้านทาน 100 MHz ความต้านทาน 25 MHz วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท สั่งซื้อ
20.077 ฿ - 22.242 ฿ 1624 มีในสต็อก
12.7 mm
52 Ω
27 Ω
A5 RMS-303
12.7 mm
1.314 ฿ - 1.448 ฿ 4020 มีในสต็อก
2.0 mm
39 Ω
19 Ω
K5B
1.5 mm
33.841 ฿ - 37.495 ฿ 190 มีในสต็อก
10.2 mm
86 Ω
53 Ω
K5B
10.2 mm
32.85 ฿ - 36.401 ฿ 272 มีในสต็อก
12.0 mm
68 Ω
40 Ω
A5 RMS-303
12.0 mm
57.913 ฿ - 64.167 ฿ 260 มีในสต็อก
11.4 mm
133 Ω
80 Ω
RMS-303
11.4 mm
61.02 ฿ - 67.611 ฿ 269 มีในสต็อก
13.0 mm
125 Ω
74 Ω
RMS-303
13.0 mm
39.468 ฿ - 43.732 ฿ 60 มีในสต็อก
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
RMS-303
19.0 mm
30.676 ฿ - 33.994 ฿ 47 มีในสต็อก
12.7 mm
80 Ω
39 Ω
RMS-303
12.7 mm
30.371 ฿ - 33.653 ฿ 4120 มีในสต็อก
13.7 mm
83 Ω
48 Ω
RMS-303
13.7 mm
31.707 ฿ - 35.128 ฿ 70 มีในสต็อก
19.0 mm
76 Ω
33 Ω
RMS-303
19.0 mm
105.873 ฿ - 117.31 ฿ 60 มีในสต็อก
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
RMS-303
12.8 mm
1.314 ฿ - 1.448 ฿ 4020 มีในสต็อก
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
K5B
1.4 mm
8.483 ฿ - 9.402 ฿ 520 มีในสต็อก
10.0 mm
750 Ω
860 Ω
RMS-303
6.0 mm
38.181 ฿ - 42.306 ฿ 670 มีในสต็อก
13.8 mm
71 Ω
46 Ω
RMS-303
13.8 mm
24.713 ฿ - 27.381 ฿ 141 มีในสต็อก
15.0 mm
79 Ω
38 Ω
RMS-303
15.0 mm
31.079 ฿ - 34.438 ฿ 178 มีในสต็อก
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
RMS-303
14.0 mm
1.314 ฿ - 1.448 ฿ 4020 มีในสต็อก
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
K5B
1.2 mm
38.764 ฿ - 42.952 ฿ 1250 มีในสต็อก
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
RMS-303
15.0 mm
10.518 ฿ - 11.657 ฿ 520 มีในสต็อก
10.0 mm
667 Ω
726 Ω
RMS-303
5.2 mm
40.539 ฿ - 44.92 ฿ 320 มีในสต็อก
16.0 mm
59 Ω
33 Ω
RMS-303
16.0 mm
  • จาก 3
แกนเฟอร์ไรต์ - 12.7 mm | 0.5 in ; ;

RT-212-127-60

ช่วงราคา
22.242 ฿ - 20.077 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1624 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    A5
  • ความต้านทาน 25 MHz
    27 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    52 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    12.7 mm
แกนเฟอร์ไรต์ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 1.5 mm | 0.059 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 4.0 mm | 0.157 in ; ความกว้าง 2.0 mm | 0.079 in

RT-40-15-20

ช่วงราคา
1.448 ฿ - 1.314 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    A5 RMS-303
  • ความต้านทาน 25 MHz
    19 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    39 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    2.0 mm
แกนเฟอร์ไรต์ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.2 mm | 0.402 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.5 mm | 0.807 in ; ความกว้าง 10.0 mm | 0.394 in

RT-205-102-100

ช่วงราคา
37.495 ฿ - 33.841 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
190 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    A5 RMS-303
  • ความต้านทาน 25 MHz
    53 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    86 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    10.2 mm
แกนเฟอร์ไรต์ - 12.0 mm | 0.472 in ; ;

RT-200-120-100

ช่วงราคา
36.401 ฿ - 32.85 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
272 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    A5
  • ความต้านทาน 25 MHz
    40 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    68 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    12.0 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ 133 Ω 11.4 mm RMS-303 สีดำ

RT-236-114-140

ช่วงราคา
64.167 ฿ - 57.913 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    80 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    133 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    11.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    11.4 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 13.0 mm | 0.512 in 12.7 mm 74 Ω 125 Ω RMS-303 สีดำ

RT-260-130-127

ช่วงราคา
67.611 ฿ - 61.02 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
269 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    74 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    125 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    13.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    13.0 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 19.0 mm | 0.748 in 7.0 mm 35 Ω 77 Ω RMS-303 สีดำ

RT-310-190-70

ช่วงราคา
43.732 ฿ - 39.468 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    35 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    77 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    19.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    19.0 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 12.7 mm | 0.5 in 6.3 mm 39 Ω 80 Ω RMS-303 สีดำ

RT-254-127-64

ช่วงราคา
33.994 ฿ - 30.676 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    39 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    80 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    12.7 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ 83 Ω 13.7 mm RMS-303 สีดำ

RT-221-137-127

ช่วงราคา
33.653 ฿ - 30.371 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    48 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    83 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    13.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    13.7 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 19.0 mm | 0.748 in 7.7 mm 33 Ω 76 Ω RMS-303 สีดำ

RT-290-190-77

ช่วงราคา
35.128 ฿ - 31.707 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    33 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    76 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    19.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    19.0 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 12.8 mm | 0.504 in 21.3 mm 106 Ω 174 Ω RMS-303 สีดำ

RT-259-128-213

ช่วงราคา
117.31 ฿ - 105.873 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    106 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    174 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    12.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    12.8 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 1.4 mm | 0.055 in 3.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B สีดำ

RT-35-14-33

ช่วงราคา
1.448 ฿ - 1.314 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    RMS-303
  • ความต้านทาน 25 MHz
    26 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    49 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    1.4 mm
ลูกปัดเฟอร์ไรต์ 750 Ω 10.0 mm RMS-303 สีดำ

RRH6-1-30-K5B

ช่วงราคา
9.402 ฿ - 8.483 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    860 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    750 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    6.0 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ 71 Ω 13.8 mm RMS-303 สีดำ

RT-225-138-127

ช่วงราคา
42.306 ฿ - 38.181 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
670 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    46 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    71 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    13.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    13.8 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 15.0 mm | 0.591 in 8.0 mm 38 Ω 79 Ω RMS-303 สีดำ

RT-250-150-80

ช่วงราคา
27.381 ฿ - 24.713 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
141 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    38 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    79 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    15.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    15.0 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ 90 Ω 14.0 mm RMS-303 สีดำ

RT-220-140-100

ช่วงราคา
34.438 ฿ - 31.079 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
178 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    42 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    90 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    14.0 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 1.2 mm | 0.047 in 2.0 mm 17 Ω 38 Ω K5B สีดำ

RT-30-12-20

ช่วงราคา
1.448 ฿ - 1.314 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    RMS-303
  • ความต้านทาน 25 MHz
    17 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    38 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    1.2 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ 97 Ω 15.0 mm RMS-303 สีดำ

RT-250-150-120

ช่วงราคา
42.952 ฿ - 38.764 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1250 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    53 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    97 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    15.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    15.0 mm
ลูกปัดเฟอร์ไรต์ 667 Ω 10.0 mm RMS-303 สีดำ

RRH8-2-35-K5B

ช่วงราคา
11.657 ฿ - 10.518 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    726 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    667 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    5.2 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 16.0 mm | 0.63 in 8.0 mm 33 Ω 59 Ω RMS-303 สีดำ

RT-280-160-75

ช่วงราคา
44.92 ฿ - 40.539 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
320 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    33 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    59 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    16.0 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ 105 Ω 15.0 mm RMS-303 สีดำ

RT-250-150-150

ช่วงราคา
47.39 ฿ - 42.768 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    61 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    105 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    15.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    15.0 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 1.3 mm | 0.051 in 3.0 mm 26 Ω 47 Ω K5B สีดำ

RT-35-13-30

ช่วงราคา
1.448 ฿ - 1.314 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    RMS-303
  • ความต้านทาน 25 MHz
    26 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    47 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    1.3 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 2.8 mm | 0.11 in 2.5 mm 13 Ω 35 Ω RMS-303 สีดำ

RT-43-28-25

ช่วงราคา
1.632 ฿ - 1.475 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    13 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    35 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    2.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    2.8 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 25 mm | 0.984 in 7.0 mm 23 Ω 63 Ω RMS-303 สีดำ

RT-360-250-70

ช่วงราคา
61.71 ฿ - 55.694 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
56 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    23 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    63 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    25.0 mm
ลูกปัดเฟอร์ไรต์ 78 Ω 13.5 mm RMS-303 สีดำ

RT-220-135-80

ช่วงราคา
22.09 ฿ - 19.938 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    37 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    78 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    13.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    13.5 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ 87 Ω 15.0 mm RMS-303 สีดำ

RT-250-150-100

ช่วงราคา
35.89 ฿ - 32.393 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
411 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    44 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    87 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    15.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    15.0 mm
ลูกปัดเฟอร์ไรต์ 680 Ω 10.0 mm RMS-303 สีดำ

RRH6-1-25-K5B

ช่วงราคา
10.482 ฿ - 9.46 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6016 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    690 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    680 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    6.0 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 19.0 mm | 0.748 in 7.5 mm 26 Ω 70 Ω RMS-303 สีดำ

RT-290-190-75

ช่วงราคา
36.89 ฿ - 33.294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    26 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    70 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    19.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    19.0 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ 47 Ω 13.8 mm RMS-303 สีดำ

RT-225-138-64

ช่วงราคา
21.104 ฿ - 19.05 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1620 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    25 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    47 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    13.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    13.8 mm
ลูกปัดเฟอร์ไรต์ 450 Ω 10.0 mm RMS-303 สีดำ

RRH6-2-15-K5B

ช่วงราคา
9.388 ฿ - 8.478 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    340 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    450 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    6.0 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 27.4 mm | 1.079 in 15.0 mm 55 Ω 106 Ω RMS-303 สีดำ

RT-406-274-150

ช่วงราคา
196.362 ฿ - 177.213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
291 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    55 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    106 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    27.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    27.4 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ 70 Ω 15.0 mm RMS-303 สีดำ

RT-236-150-60

ช่วงราคา
18.109 ฿ - 16.342 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
91 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    26 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    70 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    15.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    15.0 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 19.0 mm | 0.748 in 8.0 mm 30 Ω 55 Ω RMS-303 สีดำ

RT-310-190-80

ช่วงราคา
57.496 ฿ - 51.883 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
126 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    30 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    55 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    19.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    19.0 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 19.0 mm | 0.748 in 22.0 mm 88 Ω 146 Ω RMS-303 สีดำ

RT-310-190-222

ช่วงราคา
177.191 ฿ - 159.916 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
62 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    88 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    146 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    19.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    19.0 mm
ลูกปัดเฟอร์ไรต์ 486 Ω 10.0 mm RMS-303 สีดำ

RRH6-1-20-A6

ช่วงราคา
7.649 ฿ - 6.905 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5923 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    450 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    486 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    6.0 mm
ลูกปัดเฟอร์ไรต์ 680 Ω 10.0 mm RMS-303 สีดำ

RRH8-2-40-K5B

ช่วงราคา
11.657 ฿ - 10.518 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3733 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    754 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    680 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    5.2 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 16.0 mm | 0.63 in 13.0 mm 55 Ω 100 Ω RMS-303 สีดำ

RT-280-160-130

ช่วงราคา
73.807 ฿ - 66.611 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    55 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    100 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    16.0 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 19.0 mm | 0.748 in 16.0 mm 68 Ω 115 Ω RMS-303 สีดำ

RT-310-190-160

ช่วงราคา
155.312 ฿ - 140.167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
82 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    68 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    115 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    19.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    19.0 mm
ลูกปัดเฟอร์ไรต์ 460 Ω 10.0 mm RMS-303 สีดำ

RRH6-1-15-K5B

ช่วงราคา
7.649 ฿ - 6.905 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
926 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    390 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    460 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    0.85 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 16.0 mm | 0.63 in 20.0 mm 85 Ω 155 Ω RMS-303 สีดำ

RT-280-160-200

ช่วงราคา
172.694 ฿ - 155.854 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    85 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    155 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    16.0 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ 73 Ω 14.0 mm RMS-303 สีดำ

RT-220-140-80

ช่วงราคา
22.453 ฿ - 20.265 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    33 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    73 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    14.0 mm
ลูกปัดเฟอร์ไรต์ 580 Ω 10.0 mm RMS-303 สีดำ

RRH6-1-20-K5B

ช่วงราคา
7.649 ฿ - 6.905 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
518 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    510 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    580 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    6.0 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 1.4 mm | 0.055 in 3.0 mm 22 Ω 48 Ω K5B สีดำ

RT-35-14-30

ช่วงราคา
1.448 ฿ - 1.314 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    RMS-303
  • ความต้านทาน 25 MHz
    22 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    48 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    1.4 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 1.0 mm | 0.039 in 2.0 mm 20 Ω 42 Ω RMS-303 สีดำ

RT-30-10-20

ช่วงราคา
1.448 ฿ - 1.314 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    20 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    42 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    1.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    1.0 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 1.5 mm | 0.059 in 3.0 mm 21 Ω 42 Ω K5B สีดำ

RT-35-15-30

ช่วงราคา
1.448 ฿ - 1.314 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    RMS-303
  • ความต้านทาน 25 MHz
    21 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    42 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    1.5 mm
เฟอร์ไรท์บัดกรี 51 Ω 4.0 mm K5B

RRHL25-40-8T52

ช่วงราคา
3.062 ฿ - 2.762 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    K5B RMS-303
  • ความต้านทาน 25 MHz
    32 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    51 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    4.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    2.5 mm
เฟอร์ไรท์บัดกรี 76 Ω 4.5 mm K5B

RRHL35-45-8T26

ช่วงราคา
3.112 ฿ - 2.811 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    K5B RMS-303
  • ความต้านทาน 25 MHz
    39 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    76 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    4.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    3.5 mm
แกนเฟอร์ไรต์ - 13.5 mm | 0.531 in ; ;

RT-220-135-64


ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    A5
  • ความต้านทาน 25 MHz
    28 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    53 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    13.5 mm
ลูกปัดเฟอร์ไรต์ - 592 ความต้านทาน 100 MHz

RSH5-5085-46

ช่วงราคา
61.625 ฿ - 55.617 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวอินเสิร์ท
    11.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    3.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    5.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    11.0 mm
เฟอร์ไรท์บัดกรี 79 Ω 4.7 mm K5B

RRHL35-47-8T52

ช่วงราคา
2.053 ฿ - 1.856 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    K5B RMS-303
  • ความต้านทาน 25 MHz
    49 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    79 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    4.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    3.5 mm
ลูกปัดเฟอร์ไรต์ 263 Ω 10.0 mm RMS-303 สีดำ

RSH6-76100-50A

ช่วงราคา
40.006 ฿ - 36.105 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    K5B A5
  • ความต้านทาน 25 MHz
    171 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    263 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    10.0 mm
เฟอร์ไรท์บัดกรี 113 Ω 7.5 mm K5B

RRHL35-75-8T52

ช่วงราคา
2.65 ฿ - 2.385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14870 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    K5B RMS-303
  • ความต้านทาน 25 MHz
    68 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    113 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    7.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    3.5 mm
เฟอร์ไรท์บัดกรี 76 Ω 4.5 mm K5B

RRHL35-45-8T52

ช่วงราคา
1.964 ฿ - 1.771 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    K5B RMS-303
  • ความต้านทาน 25 MHz
    47 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    76 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    4.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    3.5 mm
เฟอร์ไรท์บัดกรี 89 Ω 7.0 mm K5B

RRHL25-70-8T52

ช่วงราคา
2.614 ฿ - 2.358 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    K5B RMS-303
  • ความต้านทาน 25 MHz
    56 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    89 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    2.5 mm
เฟอร์ไรท์บัดกรี 72 Ω 4.7 mm K5B

RRHL35-47-8T26

ช่วงราคา
3.806 ฿ - 3.439 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    K5B RMS-303
  • ความต้านทาน 25 MHz
    46 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    72 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    4.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    3.5 mm
ลูกปัดเฟอร์ไรต์ 383 Ω 10.2 mm RMS-303 สีดำ

RSH8-112102112A

ช่วงราคา
62.118 ฿ - 56.066 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1739 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    K5B A5
  • ความต้านทาน 25 MHz
    236 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    383 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    10.2 mm