Menu Search

ลูกปัดเฟอร์ไรต์

มีในสต็อก

ลูกปัดเฟอร์ไรต์มักใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดสัญญาณรบกวนความถี่สูงและการรบกวนความถี่สูงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น อุปกรณ์เชิงรับเหล่านี้จะปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าสำหรับ PCB

กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์ไรต์ของเรามาในรูปแบบการสอดครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และมีตัวเลือกประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ลูกปัดแก้วโป่ง แกน ซับเพรสเซอร์หลายเส้น และเทอร์รอยด์

  • วัสดุเฟอร์ไรต์: K5B RMS-303
  • กาว: RMS-301
  • สายไฟ: RMS-306, RMS-307 และ RMS-308
  • สี: ดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
56 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวอินเสิร์ท ความต้านทาน 100 MHz ความต้านทาน 25 MHz วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท สั่งซื้อ
7.146 ฿ - 7.916 ฿ 18 มีในสต็อก
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
8.779 ฿ - 9.73 ฿ 520 มีในสต็อก
10.0 mm
750 Ω
860 Ω
6.0 mm
1.359 ฿ - 1.499 ฿ 20 มีในสต็อก
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
K5B
1.4 mm
32.165 ฿ - 35.64 ฿ 20 มีในสต็อก
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
K5B
14.0 mm
33.525 ฿ - 37.144 ฿ 111 มีในสต็อก
15.0 mm
87 Ω
44 Ω
K5B
15.0 mm
34.457 ฿ - 38.178 ฿ 20 มีในสต็อก
19.0 mm
70 Ω
26 Ω
K5B
19.0 mm
10.886 ฿ - 12.064 ฿ 34872 มีในสต็อก
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
53.695 ฿ - 59.504 ฿ 46 มีในสต็อก
19.0 mm
55 Ω
30 Ω
K5B
19.0 mm
161.298 ฿ - 178.726 ฿ 19 มีในสต็อก
16.0 mm
155 Ω
85 Ω
K5B
16.0 mm
68.937 ฿ - 76.385 ฿ 120 มีในสต็อก
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
K5B
16.0 mm
145.062 ฿ - 160.736 ฿ 50 มีในสต็อก
19.0 mm
115 Ω
68 Ω
K5B
19.0 mm
2.858 ฿ - 3.169 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
4.0 mm
51 Ω
32 Ω
K5B
2.5 mm
40.847 ฿ - 45.259 ฿ 60 มีในสต็อก
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
K5B
19.0 mm
31.747 ฿ - 35.181 ฿ 47 มีในสต็อก
12.7 mm
80 Ω
39 Ω
K5B
12.7 mm
32.814 ฿ - 36.355 ฿ 20 มีในสต็อก
19.0 mm
76 Ω
33 Ω
K5B
19.0 mm
39.515 ฿ - 43.784 ฿ 620 มีในสต็อก
13.8 mm
71 Ω
46 Ω
K5B
13.8 mm
40.118 ฿ - 44.452 ฿ 60880 มีในสต็อก
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
K5B
15.0 mm
10.886 ฿ - 12.064 ฿ 20 มีในสต็อก
10.0 mm
667 Ω
726 Ω
5.2 mm
7.146 ฿ - 7.916 ฿ 5020 มีในสต็อก
10.0 mm
486 Ω
450 Ω
6.0 mm
1.359 ฿ - 1.499 ฿ 4020 มีในสต็อก
1.3 mm
47 Ω
26 Ω
K5B
1.3 mm
  • จาก 3
ลูกปัดเฟอร์ไรต์ 580 Ω 10.0 mm สีดำ

RRH6-1-20-K5B

ช่วงราคา
7.916 ฿ - 7.146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    510 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    580 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    6.0 mm
ลูกปัดเฟอร์ไรต์ 750 Ω 10.0 mm สีดำ

RRH6-1-30-K5B

ช่วงราคา
9.73 ฿ - 8.779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    860 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    750 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    6.0 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 1.4 mm | 0.055 in 3.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B สีดำ

RT-35-14-33

ช่วงราคา
1.499 ฿ - 1.359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    RMS-303
  • ความต้านทาน 25 MHz
    26 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    49 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    1.4 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ 90 Ω 14.0 mm K5B สีดำ

RT-220-140-100

ช่วงราคา
35.64 ฿ - 32.165 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    42 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    90 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    14.0 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ 87 Ω 15.0 mm K5B สีดำ

RT-250-150-100

ช่วงราคา
37.144 ฿ - 33.525 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
111 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    44 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    87 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    15.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    15.0 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 19.0 mm | 0.748 in 7.5 mm 26 Ω 70 Ω K5B สีดำ

RT-290-190-75

ช่วงราคา
38.178 ฿ - 34.457 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    26 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    70 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    19.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    19.0 mm
ลูกปัดเฟอร์ไรต์ 680 Ω 10.0 mm สีดำ

RRH8-2-40-K5B

ช่วงราคา
12.064 ฿ - 10.886 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34872 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    754 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    680 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    5.2 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 19.0 mm | 0.748 in 30 Ω 55 Ω K5B สีดำ

RT-310-190-80

ช่วงราคา
59.504 ฿ - 53.695 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
46 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    30 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    55 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    19.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    19.0 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 16.0 mm | 0.63 in 85 Ω 155 Ω K5B สีดำ

RT-280-160-200

ช่วงราคา
178.726 ฿ - 161.298 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    85 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    155 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    16.0 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 16.0 mm | 0.63 in 55 Ω 100 Ω K5B สีดำ

RT-280-160-130

ช่วงราคา
76.385 ฿ - 68.937 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    55 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    100 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    16.0 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 19.0 mm | 0.748 in 68 Ω 115 Ω K5B สีดำ

RT-310-190-160

ช่วงราคา
160.736 ฿ - 145.062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    68 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    115 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    19.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    19.0 mm
เฟอร์ไรท์บัดกรี 51 Ω 4.0 mm K5B

RRHL25-40-8T52

ช่วงราคา
3.169 ฿ - 2.858 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    K5B RMS-303
  • ความต้านทาน 25 MHz
    32 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    51 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    4.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    2.5 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 19.0 mm | 0.748 in 7.0 mm 35 Ω 77 Ω K5B สีดำ

RT-310-190-70

ช่วงราคา
45.259 ฿ - 40.847 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    35 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    77 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    19.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    19.0 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 12.7 mm | 0.5 in 39 Ω 80 Ω K5B สีดำ

RT-254-127-64

ช่วงราคา
35.181 ฿ - 31.747 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    39 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    80 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    12.7 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 19.0 mm | 0.748 in 7.7 mm 33 Ω 76 Ω K5B สีดำ

RT-290-190-77

ช่วงราคา
36.355 ฿ - 32.814 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    33 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    76 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    19.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    19.0 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ 71 Ω 13.8 mm K5B สีดำ

RT-225-138-127

ช่วงราคา
43.784 ฿ - 39.515 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
620 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    46 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    71 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    13.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    13.8 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ 97 Ω 15.0 mm K5B สีดำ

RT-250-150-120

ช่วงราคา
44.452 ฿ - 40.118 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60880 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    53 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    97 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    15.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    15.0 mm
ลูกปัดเฟอร์ไรต์ 667 Ω 10.0 mm สีดำ

RRH8-2-35-K5B

ช่วงราคา
12.064 ฿ - 10.886 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    726 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    667 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    5.2 mm
ลูกปัดเฟอร์ไรต์ 486 Ω 10.0 mm สีดำ

RRH6-1-20-A6

ช่วงราคา
7.916 ฿ - 7.146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความต้านทาน 25 MHz
    450 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    486 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท
    6.0 mm
เฟอร์ไรท์เทอร์รอยด์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 1.3 mm | 0.051 in 26 Ω 47 Ω K5B สีดำ

RT-35-13-30

ช่วงราคา
1.499 ฿ - 1.359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    RMS-303
  • ความต้านทาน 25 MHz
    26 Ω
  • ความต้านทาน 100 MHz
    47 Ω
  • ความยาวอินเสิร์ท
    1.3 mm