Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
มือจับแคลมป์ตัวผู้แบบเรียวทำงานโดยการยกและหมุนการที่เรียบง่ายพร้อมปุ่มกดสำหรับการปลดและการปรับ ด้ามจับทรงหยดน้ำช่วยให้กำหนดตำแหน่งได้อย่างสะดวกเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งประหยัดพื้นที่เพื่อไม่ให้ด้ามจับไม่เกะกะ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ความยาวด้ามจับ | สี | วัสดุ | ความสูงฐาน | ความสูงโดยรวม | รัศมีด้ามจับ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840.9625 ฿ - 931.8141 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
1.654 in
42.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
สแตนเลส
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 255.15 ฿ - 282.7182 ฿ | 100 มีในสต็อก |
M5
|
1.476 in
37.5 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,553.2971 ฿ - 1,721.1024 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M10
|
3.071 in
78.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
สแตนเลส
|
0.618 in
15.7 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 255.15 ฿ - 282.7182 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5
|
1.476 in
37.5 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 260.3567 ฿ - 288.4826 ฿ | 8 มีในสต็อก |
M6
|
2.047 in
52.0 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 260.3567 ฿ - 288.4826 ฿ | 10526 มีในสต็อก |
M6
|
2.047 in
52.0 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 255.15 ฿ - 282.7182 ฿ | 6412 มีในสต็อก |
M5
|
1.476 in
37.5 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 304.6202 ฿ - 337.5245 ฿ | 7279 มีในสต็อก |
M8
|
2.894 in
73.5 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 435.0774 ฿ - 482.0759 ฿ | 12 มีในสต็อก |
M6
|
1.654 in
42.0 mm
|
สีดำ
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 258.2954 ฿ - 286.1983 ฿ | 567 มีในสต็อก |
M6
|
1.654 in
42.0 mm
|
สีดำ
|
Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 482.9816 ฿ - 535.16 ฿ | 46 มีในสต็อก |
M8
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
|
||
| 776.1444 ฿ - 859.9912 ฿ | 16 มีในสต็อก |
M12
|
3.622 in
92.0 mm
|
สีดำ
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
|
||
| 366.6543 ฿ - 406.2599 ฿ | 126 มีในสต็อก |
M10
|
3.307 in
84.0 mm
|
สีดำ
|
Glass Filled Nylon 6
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
||
| 503.7013 ฿ - 558.1149 ฿ | 6 มีในสต็อก |
M12
|
3.307 in
84.0 mm
|
สีดำ
|
Glass Filled Nylon 6
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
||
| 272.2691 ฿ - 301.6845 ฿ | 176 มีในสต็อก |
M8
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
Glass Filled Nylon 6
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
|
||
| 606.1351 ฿ - 671.618 ฿ | 23 มีในสต็อก |
M10
|
3.071 in
78.0 mm
|
สีดำ
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
||
| 414.2506 ฿ - 459.0005 ฿ | 30 มีในสต็อก |
M6
|
1.654 in
42.0 mm
|
สีดำ
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 2,062.8431 ฿ - 2,285.6955 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M10
|
3.622 in
92.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
สแตนเลส
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 296.0985 ฿ - 328.0838 ฿ | 13 มีในสต็อก |
M8
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
Glass Filled Nylon 6
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
|
||
| 635.0195 ฿ - 703.6211 ฿ | 19 มีในสต็อก |
M10
|
3.071 in
78.0 mm
|
สีดำ
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ