มือจับแคลมป์ตัวผู้แบบเรียวทำงานโดยการยกและหมุนการที่เรียบง่ายพร้อมปุ่มกดสำหรับการปลดและการปรับ ด้ามจับทรงหยดน้ำช่วยให้กำหนดตำแหน่งได้อย่างสะดวกเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งประหยัดพื้นที่เพื่อไม่ให้ด้ามจับไม่เกะกะ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ความยาวด้ามจับ | สี | วัสดุ | ความสูงฐาน | ความสูงโดยรวม | รัศมีด้ามจับ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,120.158 ฿ - 1,241.171 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
2.559 in
65.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
สแตนเลส
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 278.622 ฿ - 308.722 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5
|
1.476 in
37.5 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 446.564 ฿ - 494.807 ฿ | 19 มีในสต็อก |
M10
|
3.307 in
84.0 mm
|
สีดำ
|
Glass Filled Nylon 6
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
||
| 1,230.025 ฿ - 1,362.907 ฿ | 29 มีในสต็อก |
M8
|
2.559 in
65.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
สแตนเลส
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1,545.48 ฿ - 1,712.443 ฿ | 10 มีในสต็อก |
M8
|
3.071 in
78.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
สแตนเลส
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 270.771 ฿ - 300.022 ฿ | 8404 มีในสต็อก |
M6
|
2.047 in
52.0 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 1,131.60 ฿ - 1,253.847 ฿ | 17 มีในสต็อก |
M8
|
2.559 in
65.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
สแตนเลส
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 265.356 ฿ - 294.027 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5
|
1.476 in
37.5 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,757.531 ฿ - 1,947.398 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M10
|
3.071 in
78.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
สแตนเลส
|
0.618 in
15.7 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 316.805 ฿ - 351.025 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
2.894 in
73.5 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 257.236 ฿ - 285.021 ฿ | 110 มีในสต็อก |
M6
|
2.047 in
52.0 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 265.356 ฿ - 294.027 ฿ | 690 มีในสต็อก |
M5
|
1.476 in
37.5 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 314.095 ฿ - 348.028 ฿ | 82 มีในสต็อก |
M8
|
2.894 in
73.5 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 257.236 ฿ - 285.021 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
2.047 in
52.0 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 257.236 ฿ - 285.021 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
2.047 in
52.0 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 314.095 ฿ - 348.028 ฿ | 5 มีในสต็อก |
M8
|
2.894 in
73.5 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 369.525 ฿ - 409.444 ฿ | 128 มีในสต็อก |
M8
|
2.894 in
73.5 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 190.085 ฿ - 210.612 ฿ | 7224 มีในสต็อก |
M8
|
2.894 in
73.5 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 366.639 ฿ - 406.247 ฿ | 448 มีในสต็อก |
M8
|
2.894 in
73.5 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 316.805 ฿ - 351.025 ฿ | 7279 มีในสต็อก |
M8
|
2.894 in
73.5 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ