Menu Search

คันโยกแคลมป์ - ด้ามจับทรงหยดน้ำตา/อินเสิร์ทเกลียว

มีในสต็อก

มือจับแคลมป์ตัวผู้แบบเรียวทำงานโดยการยกและหมุนการที่เรียบง่ายพร้อมปุ่มกดสำหรับการปลดและการปรับ ด้ามจับทรงหยดน้ำช่วยให้กำหนดตำแหน่งได้อย่างสะดวกเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งประหยัดพื้นที่เพื่อไม่ให้ด้ามจับไม่เกะกะ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
114 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ความยาวด้ามจับ สี วัสดุ ความสูงฐาน ความสูงโดยรวม รัศมีด้ามจับ สั่งซื้อ
870.039 ฿ - 964.03 ฿ 10 มีในสต็อก
M5
42.0 mm
Natural
สแตนเลส
25.0 mm
37.0 mm
42.0 mm
779.948 ฿ - 864.206 ฿ 37 มีในสต็อก
M12
92.0 mm
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
43.0 mm
69.0 mm
92.0 mm
503.193 ฿ - 557.555 ฿ 46 มีในสต็อก
M8
65.0 mm
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
31.5 mm
50.0 mm
65.0 mm
883.772 ฿ - 979.247 ฿ 16 มีในสต็อก
M6
42.0 mm
Natural
สแตนเลส
9.7 mm
37.0 mm
42.0 mm
283.62 ฿ - 314.255 ฿ 11 มีในสต็อก
M6
42.0 mm
สีดำ
GF PA
25.0 mm
37.0 mm
42.0 mm
740.323 ฿ - 820.304 ฿ 10 มีในสต็อก
M16
108.0 mm
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
51.0 mm
79.0 mm
108.0 mm
256.40 ฿ - 284.104 ฿ 10 มีในสต็อก
M5
37.5 mm
สีดำ
GF PA
29.5 mm
30.0 mm
30.0 mm
283.62 ฿ - 314.255 ฿ 256 มีในสต็อก
M5
42.0 mm
สีดำ
GF PA
25.0 mm
37.0 mm
42.0 mm
283.62 ฿ - 314.255 ฿ 147 มีในสต็อก
M6
42.0 mm
สีดำ
GF PA
25.0 mm
37.0 mm
42.0 mm
2,999.246 ฿ - 3,323.266 ฿ 10 มีในสต็อก
M12
108.0 mm
Natural
สแตนเลส
51.0 mm
79.0 mm
108.0 mm
472.831 ฿ - 523.915 ฿ 6 มีในสต็อก
M10
84.0 mm
สีดำ
GF PA
36.0 mm
61.0 mm
84.0 mm
248.554 ฿ - 275.401 ฿ 30 มีในสต็อก
M6
52.0 mm
สีดำ
GF PA
29.5 mm
32.5 mm
44.0 mm
2,247.763 ฿ - 2,490.597 ฿ 10 มีในสต็อก
M12
92.0 mm
Natural
สแตนเลส
18.5 mm
69.0 mm
92.0 mm
256.40 ฿ - 284.104 ฿ 10 มีในสต็อก
M5
37.5 mm
สีดำ
GF PA
29.5 mm
30.0 mm
30.0 mm
303.495 ฿ - 336.282 ฿ 244 มีในสต็อก
M8
73.5 mm
สีดำ
GF PA
37.5 mm
43.0 mm
63.0 mm
303.495 ฿ - 336.282 ฿ 322 มีในสต็อก
M8
73.5 mm
สีดำ
GF PA
37.5 mm
43.0 mm
63.0 mm
261.633 ฿ - 289.896 ฿ 10 มีในสต็อก
M6
52.0 mm
สีดำ
GF PA
29.5 mm
32.5 mm
44.0 mm
3,306.336 ฿ - 3,663.534 ฿ 20 มีในสต็อก
M16
108.0 mm
Natural
สแตนเลส
22.7 mm
79.0 mm
108.0 mm
308.727 ฿ - 342.079 ฿ 69 มีในสต็อก
M8
73.5 mm
สีดำ
GF PA
37.5 mm
43.0 mm
63.0 mm
261.633 ฿ - 289.896 ฿ 576 มีในสต็อก
M6
52.0 mm
สีดำ
GF PA
29.5 mm
32.5 mm
44.0 mm
  • จาก 6
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; รัศมีด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงฐาน - 31.5 mm | 1.24 in

490936

ช่วงราคา
575.157 ฿ - 519.082 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.5 mm
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; รัศมีด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; ความสูงโดยรวม - 37.0 mm | 1.457 in ; ความสูงฐาน - 25.0 mm | 0.984 in

490954

ช่วงราคา
314.255 ฿ - 283.62 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
227 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Filled Polyamide 6.6
  • วัสดุ
    GF PA
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; รัศมีด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; ความสูงโดยรวม - 37.0 mm | 1.457 in ; ความสูงฐาน - 25.0 mm | 0.984 in

490957

ช่วงราคา
314.255 ฿ - 283.62 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
159 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Filled Polyamide 6.6
  • วัสดุ
    GF PA
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; รัศมีด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงฐาน - 31.5 mm | 1.24 in

490935

ช่วงราคา
566.544 ฿ - 511.299 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.5 mm
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; รัศมีด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงฐาน - 31.5 mm | 1.24 in

498492

ช่วงราคา
1,199.282 ฿ - 1,082.354 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
  • วัสดุเกลียว
    สแตนเลส
ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - ความยาวด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; รัศมีด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; ความสูงโดยรวม - 37.0 mm | 1.457 in ; ความสูงฐาน - 25.0 mm | 0.984 in

490947

ช่วงราคา
287.601 ฿ - 259.561 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
340 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีดำ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Filled Polyamide 6.6
  • วัสดุ
    GF PA
  • ประเภทตัวยึด
    อินเสิร์ท
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 78.0 mm | 3.071 in ; รัศมีด้ามจับ - 78.0 mm | 3.071 in ; ความสูงโดยรวม - 58.0 mm | 2.283 in ; ความสูงฐาน - 36.0 mm | 1.417 in

490937

ช่วงราคา
661.262 ฿ - 596.79 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
137 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    15.7 mm
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; รัศมีด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงฐาน - 13.5 mm | 0.531 in

498504

ช่วงราคา
1,235.652 ฿ - 1,115.177 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; รัศมีด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงฐาน - 31.5 mm | 1.24 in

490959

ช่วงราคา
368.967 ฿ - 332.996 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
87 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Filled Polyamide 6.6
  • วัสดุ
    GF PA
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; รัศมีด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงฐาน - 31.5 mm | 1.24 in

490949

ช่วงราคา
329.692 ฿ - 297.55 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีดำ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Filled Polyamide 6.6
  • วัสดุ
    GF PA
  • ประเภทตัวยึด
    อินเสิร์ท
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 37.5 mm | 1.476 in ; รัศมีด้ามจับ - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219242

ช่วงราคา
284.104 ฿ - 256.40 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีส้ม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 37.5 mm | 1.476 in ; รัศมีด้ามจับ - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219245

ช่วงราคา
284.104 ฿ - 256.40 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
360 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีดำ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; รัศมีด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงฐาน - 31.5 mm | 1.24 in

490961

ช่วงราคา
305.355 ฿ - 275.576 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Filled Polyamide 6.6
  • วัสดุ
    GF PA
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; รัศมีด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; ความสูงโดยรวม - 37.0 mm | 1.457 in ; ความสูงฐาน - 9.7 mm | 0.382 in

498500

ช่วงราคา
964.03 ฿ - 870.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; รัศมีด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; ความสูงโดยรวม - 37.0 mm | 1.457 in ; ความสูงฐาน - 25.0 mm | 0.984 in

498490

ช่วงราคา
964.03 ฿ - 870.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
  • วัสดุเกลียว
    สแตนเลส
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 52.0 mm | 2.047 in ; รัศมีด้ามจับ - 44.0 mm | 1.732 in ; ความสูงโดยรวม - 32.5 mm | 1.28 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219266

ช่วงราคา
275.401 ฿ - 248.554 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
592 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีส้ม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; รัศมีด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; ความสูงโดยรวม - 37.0 mm | 1.457 in ; ความสูงฐาน - 9.7 mm | 0.382 in

498499

ช่วงราคา
936.381 ฿ - 845.084 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 37.5 mm | 1.476 in ; รัศมีด้ามจับ - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219241

ช่วงราคา
284.104 ฿ - 256.40 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
116 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีดำ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 78.0 mm | 3.071 in ; รัศมีด้ามจับ - 78.0 mm | 3.071 in ; ความสูงโดยรวม - 58.0 mm | 2.283 in ; ความสูงฐาน - 15.7 mm | 0.618 in

498508

ช่วงราคา
1,729.537 ฿ - 1,560.91 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 73.5 mm | 2.894 in ; รัศมีด้ามจับ - 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม - 43.0 mm | 1.693 in ; ความสูงฐาน - 37.5 mm | 1.476 in

1219284

ช่วงราคา
336.282 ฿ - 303.495 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
444 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีแดง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 52.0 mm | 2.047 in ; รัศมีด้ามจับ - 44.0 mm | 1.732 in ; ความสูงโดยรวม - 32.5 mm | 1.28 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219262

ช่วงราคา
275.401 ฿ - 248.554 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
668 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีส้ม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 37.5 mm | 1.476 in ; รัศมีด้ามจับ - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219237

ช่วงราคา
284.104 ฿ - 256.40 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีดำ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 73.5 mm | 2.894 in ; รัศมีด้ามจับ - 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม - 43.0 mm | 1.693 in ; ความสูงฐาน - 37.5 mm | 1.476 in

1219296

ช่วงราคา
342.079 ฿ - 308.727 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
46 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีแดง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 73.5 mm | 2.894 in ; รัศมีด้ามจับ - 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม - 43.0 mm | 1.693 in ; ความสูงฐาน - 37.5 mm | 1.476 in

1219277

ช่วงราคา
358.70 ฿ - 323.729 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
131 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีดำ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 52.0 mm | 2.047 in ; รัศมีด้ามจับ - 44.0 mm | 1.732 in ; ความสูงโดยรวม - 32.5 mm | 1.28 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219258

ช่วงราคา
289.896 ฿ - 261.633 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีส้ม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 52.0 mm | 2.047 in ; รัศมีด้ามจับ - 44.0 mm | 1.732 in ; ความสูงโดยรวม - 32.5 mm | 1.28 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219270

ช่วงราคา
289.896 ฿ - 261.633 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีส้ม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 73.5 mm | 2.894 in ; รัศมีด้ามจับ - 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม - 43.0 mm | 1.693 in ; ความสูงฐาน - 37.5 mm | 1.476 in

1219295

ช่วงราคา
342.079 ฿ - 308.727 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
217 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 73.5 mm | 2.894 in ; รัศมีด้ามจับ - 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม - 43.0 mm | 1.693 in ; ความสูงฐาน - 37.5 mm | 1.476 in

1219294

ช่วงราคา
395.626 ฿ - 357.054 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีส้ม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; รัศมีด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; ความสูงโดยรวม - 37.0 mm | 1.457 in ; ความสูงฐาน - 25.0 mm | 0.984 in

490930

ช่วงราคา
484.439 ฿ - 437.21 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    9.7 mm
ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - ความยาวด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; รัศมีด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; ความสูงโดยรวม - 37.0 mm | 1.457 in ; ความสูงฐาน - 25.0 mm | 0.984 in

490948

ช่วงราคา
287.601 ฿ - 259.561 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
589 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีดำ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Filled Polyamide 6.6
  • วัสดุ
    GF PA
  • ประเภทตัวยึด
    อินเสิร์ท
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; รัศมีด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; ความสูงโดยรวม - 37.0 mm | 1.457 in ; ความสูงฐาน - 25.0 mm | 0.984 in

490929

ช่วงราคา
466.993 ฿ - 421.464 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    9.7 mm
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; รัศมีด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงฐาน - 31.5 mm | 1.24 in

490963

ช่วงราคา
408.802 ฿ - 368.944 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
104 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Filled Polyamide 6.6
  • วัสดุ
    GF PA
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 78.0 mm | 3.071 in ; รัศมีด้ามจับ - 78.0 mm | 3.071 in ; ความสูงโดยรวม - 58.0 mm | 2.283 in ; ความสูงฐาน - 36.0 mm | 1.417 in

490941

ช่วงราคา
510.519 ฿ - 460.743 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
236 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    15.7 mm
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; รัศมีด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงฐาน - 31.5 mm | 1.24 in

490931

ช่วงราคา
537.783 ฿ - 485.349 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.5 mm
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 108.0 mm | 4.252 in ; รัศมีด้ามจับ - 108.0 mm | 4.252 in ; ความสูงโดยรวม - 79.0 mm | 3.11 in ; ความสูงฐาน - 51.0 mm | 2.008 in

498498

ช่วงราคา
3,323.266 ฿ - 2,999.246 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
  • วัสดุเกลียว
    สแตนเลส
ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - ความยาวด้ามจับ - 84.0 mm | 3.307 in ; รัศมีด้ามจับ - 84.0 mm | 3.307 in ; ความสูงโดยรวม - 61.0 mm | 2.402 in ; ความสูงฐาน - 36.0 mm | 1.417 in

490953

ช่วงราคา
517.688 ฿ - 467.209 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีดำ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Filled Polyamide 6.6
  • วัสดุ
    GF PA
  • ประเภทตัวยึด
    อินเสิร์ท
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 92.0 mm | 3.622 in ; รัศมีด้ามจับ - 92.0 mm | 3.622 in ; ความสูงโดยรวม - 69.0 mm | 2.717 in ; ความสูงฐาน - 43.0 mm | 1.693 in

490943

ช่วงราคา
789.857 ฿ - 712.84 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    18.5 mm
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 78.0 mm | 3.071 in ; รัศมีด้ามจับ - 78.0 mm | 3.071 in ; ความสูงโดยรวม - 58.0 mm | 2.283 in ; ความสูงฐาน - 15.7 mm | 0.618 in

498510

ช่วงราคา
1,833.437 ฿ - 1,654.677 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - ความยาวด้ามจับ - 84.0 mm | 3.307 in ; รัศมีด้ามจับ - 84.0 mm | 3.307 in ; ความสูงโดยรวม - 61.0 mm | 2.402 in ; ความสูงฐาน - 36.0 mm | 1.417 in

490952

ช่วงราคา
408.251 ฿ - 368.451 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
137 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีดำ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Filled Polyamide 6.6
  • วัสดุ
    GF PA
  • ประเภทตัวยึด
    อินเสิร์ท
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 84.0 mm | 3.307 in ; รัศมีด้ามจับ - 84.0 mm | 3.307 in ; ความสูงโดยรวม - 61.0 mm | 2.402 in ; ความสูงฐาน - 36.0 mm | 1.417 in

490968

ช่วงราคา
560.85 ฿ - 506.17 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Filled Polyamide 6.6
  • วัสดุ
    GF PA
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 78.0 mm | 3.071 in ; รัศมีด้ามจับ - 78.0 mm | 3.071 in ; ความสูงโดยรวม - 58.0 mm | 2.283 in ; ความสูงฐาน - 36.0 mm | 1.417 in

498494

ช่วงราคา
1,660.891 ฿ - 1,498.957 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
  • วัสดุเกลียว
    สแตนเลส
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 52.0 mm | 2.047 in ; รัศมีด้ามจับ - 44.0 mm | 1.732 in ; ความสูงโดยรวม - 32.5 mm | 1.28 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219257

ช่วงราคา
289.896 ฿ - 261.633 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีดำ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 52.0 mm | 2.047 in ; รัศมีด้ามจับ - 44.0 mm | 1.732 in ; ความสูงโดยรวม - 32.5 mm | 1.28 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219260

ช่วงราคา
289.896 ฿ - 261.633 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีแดง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 78.0 mm | 3.071 in ; รัศมีด้ามจับ - 78.0 mm | 3.071 in ; ความสูงโดยรวม - 58.0 mm | 2.283 in ; ความสูงฐาน - 15.7 mm | 0.618 in

498509

ช่วงราคา
1,786.688 ฿ - 1,612.483 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 92.0 mm | 3.622 in ; รัศมีด้ามจับ - 92.0 mm | 3.622 in ; ความสูงโดยรวม - 69.0 mm | 2.717 in ; ความสูงฐาน - 43.0 mm | 1.693 in

498496

ช่วงราคา
2,296.898 ฿ - 2,072.953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
  • วัสดุเกลียว
    สแตนเลส
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 52.0 mm | 2.047 in ; รัศมีด้ามจับ - 44.0 mm | 1.732 in ; ความสูงโดยรวม - 32.5 mm | 1.28 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219272

ช่วงราคา
289.896 ฿ - 261.633 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
404 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีแดง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; รัศมีด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงฐาน - 13.5 mm | 0.531 in

498505

ช่วงราคา
1,287.974 ฿ - 1,162.397 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 37.5 mm | 1.476 in ; รัศมีด้ามจับ - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219247

ช่วงราคา
284.104 ฿ - 256.40 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 92.0 mm | 3.622 in ; รัศมีด้ามจับ - 92.0 mm | 3.622 in ; ความสูงโดยรวม - 69.0 mm | 2.717 in ; ความสูงฐาน - 18.5 mm | 0.728 in

498514

ช่วงราคา
2,423.058 ฿ - 2,186.811 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 73.5 mm | 2.894 in ; รัศมีด้ามจับ - 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม - 43.0 mm | 1.693 in ; ความสูงฐาน - 37.5 mm | 1.476 in

1219290

ช่วงราคา
392.536 ฿ - 354.266 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
167 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีส้ม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 52.0 mm | 2.047 in ; รัศมีด้ามจับ - 44.0 mm | 1.732 in ; ความสูงโดยรวม - 32.5 mm | 1.28 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219268

ช่วงราคา
275.401 ฿ - 248.554 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีแดง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 37.5 mm | 1.476 in ; รัศมีด้ามจับ - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219243

ช่วงราคา
284.104 ฿ - 256.40 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 73.5 mm | 2.894 in ; รัศมีด้ามจับ - 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม - 43.0 mm | 1.693 in ; ความสูงฐาน - 37.5 mm | 1.476 in

1219283

ช่วงราคา
336.282 ฿ - 303.495 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 52.0 mm | 2.047 in ; รัศมีด้ามจับ - 44.0 mm | 1.732 in ; ความสูงโดยรวม - 32.5 mm | 1.28 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219267

ช่วงราคา
293.766 ฿ - 265.125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
660 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 73.5 mm | 2.894 in ; รัศมีด้ามจับ - 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม - 43.0 mm | 1.693 in ; ความสูงฐาน - 37.5 mm | 1.476 in

1219288

ช่วงราคา
339.179 ฿ - 306.113 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
513 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีแดง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; รัศมีด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงฐาน - 31.5 mm | 1.24 in

490933

ช่วงราคา
543.531 ฿ - 490.545 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.5 mm
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 92.0 mm | 3.622 in ; รัศมีด้ามจับ - 92.0 mm | 3.622 in ; ความสูงโดยรวม - 69.0 mm | 2.717 in ; ความสูงฐาน - 43.0 mm | 1.693 in

490942

ช่วงราคา
789.857 ฿ - 712.84 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    18.5 mm
ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - ความยาวด้ามจับ - 84.0 mm | 3.307 in ; รัศมีด้ามจับ - 84.0 mm | 3.307 in ; ความสูงโดยรวม - 61.0 mm | 2.402 in ; ความสูงฐาน - 36.0 mm | 1.417 in

490951

ช่วงราคา
408.251 ฿ - 368.451 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีดำ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Filled Polyamide 6.6
  • วัสดุ
    GF PA
  • ประเภทตัวยึด
    อินเสิร์ท
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; รัศมีด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงฐาน - 31.5 mm | 1.24 in

490932

ช่วงราคา
381.13 ฿ - 343.972 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.5 mm
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 84.0 mm | 3.307 in ; รัศมีด้ามจับ - 84.0 mm | 3.307 in ; ความสูงโดยรวม - 61.0 mm | 2.402 in ; ความสูงฐาน - 36.0 mm | 1.417 in

490966

ช่วงราคา
512.429 ฿ - 462.465 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Filled Polyamide 6.6
  • วัสดุ
    GF PA
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; รัศมีด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; ความสูงโดยรวม - 37.0 mm | 1.457 in ; ความสูงฐาน - 25.0 mm | 0.984 in

498489

ช่วงราคา
964.03 ฿ - 870.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
  • วัสดุเกลียว
    สแตนเลส
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 92.0 mm | 3.622 in ; รัศมีด้ามจับ - 92.0 mm | 3.622 in ; ความสูงโดยรวม - 69.0 mm | 2.717 in ; ความสูงฐาน - 43.0 mm | 1.693 in

490944

ช่วงราคา
864.206 ฿ - 779.948 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    18.5 mm
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; รัศมีด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงฐาน - 31.5 mm | 1.24 in

490934

ช่วงราคา
557.555 ฿ - 503.193 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
46 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.5 mm
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; รัศมีด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; ความสูงโดยรวม - 37.0 mm | 1.457 in ; ความสูงฐาน - 9.7 mm | 0.382 in

498501

ช่วงราคา
979.247 ฿ - 883.772 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; รัศมีด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; ความสูงโดยรวม - 37.0 mm | 1.457 in ; ความสูงฐาน - 25.0 mm | 0.984 in

490956

ช่วงราคา
314.255 ฿ - 283.62 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Filled Polyamide 6.6
  • วัสดุ
    GF PA
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 108.0 mm | 4.252 in ; รัศมีด้ามจับ - 108.0 mm | 4.252 in ; ความสูงโดยรวม - 79.0 mm | 3.11 in ; ความสูงฐาน - 51.0 mm | 2.008 in

490946

ช่วงราคา
820.304 ฿ - 740.323 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    22.7 mm
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 37.5 mm | 1.476 in ; รัศมีด้ามจับ - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219239

ช่วงราคา
284.104 ฿ - 256.40 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; รัศมีด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; ความสูงโดยรวม - 37.0 mm | 1.457 in ; ความสูงฐาน - 25.0 mm | 0.984 in

490955

ช่วงราคา
314.255 ฿ - 283.62 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
256 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Filled Polyamide 6.6
  • วัสดุ
    GF PA
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; รัศมีด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; ความสูงโดยรวม - 37.0 mm | 1.457 in ; ความสูงฐาน - 25.0 mm | 0.984 in

490958

ช่วงราคา
314.255 ฿ - 283.62 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
147 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Filled Polyamide 6.6
  • วัสดุ
    GF PA
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 108.0 mm | 4.252 in ; รัศมีด้ามจับ - 108.0 mm | 4.252 in ; ความสูงโดยรวม - 79.0 mm | 3.11 in ; ความสูงฐาน - 51.0 mm | 2.008 in

498497

ช่วงราคา
3,323.266 ฿ - 2,999.246 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
  • วัสดุเกลียว
    สแตนเลส
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 84.0 mm | 3.307 in ; รัศมีด้ามจับ - 84.0 mm | 3.307 in ; ความสูงโดยรวม - 61.0 mm | 2.402 in ; ความสูงฐาน - 36.0 mm | 1.417 in

490967

ช่วงราคา
523.915 ฿ - 472.831 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Filled Polyamide 6.6
  • วัสดุ
    GF PA
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 52.0 mm | 2.047 in ; รัศมีด้ามจับ - 44.0 mm | 1.732 in ; ความสูงโดยรวม - 32.5 mm | 1.28 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219263

ช่วงราคา
275.401 ฿ - 248.554 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 92.0 mm | 3.622 in ; รัศมีด้ามจับ - 92.0 mm | 3.622 in ; ความสูงโดยรวม - 69.0 mm | 2.717 in ; ความสูงฐาน - 18.5 mm | 0.728 in

498515

ช่วงราคา
2,490.597 ฿ - 2,247.763 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 37.5 mm | 1.476 in ; รัศมีด้ามจับ - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219238

ช่วงราคา
284.104 ฿ - 256.40 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีส้ม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 73.5 mm | 2.894 in ; รัศมีด้ามจับ - 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม - 43.0 mm | 1.693 in ; ความสูงฐาน - 37.5 mm | 1.476 in

1219278

ช่วงราคา
336.282 ฿ - 303.495 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
244 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีส้ม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 73.5 mm | 2.894 in ; รัศมีด้ามจับ - 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม - 43.0 mm | 1.693 in ; ความสูงฐาน - 37.5 mm | 1.476 in

1219281

ช่วงราคา
336.282 ฿ - 303.495 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
322 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีดำ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 52.0 mm | 2.047 in ; รัศมีด้ามจับ - 44.0 mm | 1.732 in ; ความสูงโดยรวม - 32.5 mm | 1.28 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219259

ช่วงราคา
289.896 ฿ - 261.633 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 108.0 mm | 4.252 in ; รัศมีด้ามจับ - 108.0 mm | 4.252 in ; ความสูงโดยรวม - 79.0 mm | 3.11 in ; ความสูงฐาน - 22.7 mm | 0.894 in

498519

ช่วงราคา
3,663.534 ฿ - 3,306.336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 73.5 mm | 2.894 in ; รัศมีด้ามจับ - 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม - 43.0 mm | 1.693 in ; ความสูงฐาน - 37.5 mm | 1.476 in

1219293

ช่วงราคา
342.079 ฿ - 308.727 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีดำ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 52.0 mm | 2.047 in ; รัศมีด้ามจับ - 44.0 mm | 1.732 in ; ความสูงโดยรวม - 32.5 mm | 1.28 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219271

ช่วงราคา
289.896 ฿ - 261.633 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
576 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 37.5 mm | 1.476 in ; รัศมีด้ามจับ - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219246

ช่วงราคา
284.104 ฿ - 256.40 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
488 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีส้ม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 73.5 mm | 2.894 in ; รัศมีด้ามจับ - 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม - 43.0 mm | 1.693 in ; ความสูงฐาน - 37.5 mm | 1.476 in

1219286

ช่วงราคา
339.179 ฿ - 306.113 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีส้ม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 73.5 mm | 2.894 in ; รัศมีด้ามจับ - 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม - 43.0 mm | 1.693 in ; ความสูงฐาน - 37.5 mm | 1.476 in

1219289

ช่วงราคา
203.505 ฿ - 183.67 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
414 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีดำ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 73.5 mm | 2.894 in ; รัศมีด้ามจับ - 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม - 43.0 mm | 1.693 in ; ความสูงฐาน - 37.5 mm | 1.476 in

1219292

ช่วงราคา
392.536 ฿ - 354.266 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีแดง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 73.5 mm | 2.894 in ; รัศมีด้ามจับ - 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม - 43.0 mm | 1.693 in ; ความสูงฐาน - 37.5 mm | 1.476 in

1219291

ช่วงราคา
339.179 ฿ - 306.113 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
296 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 78.0 mm | 3.071 in ; รัศมีด้ามจับ - 78.0 mm | 3.071 in ; ความสูงโดยรวม - 58.0 mm | 2.283 in ; ความสูงฐาน - 36.0 mm | 1.417 in

490939

ช่วงราคา
695.583 ฿ - 627.766 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    15.7 mm
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 92.0 mm | 3.622 in ; รัศมีด้ามจับ - 92.0 mm | 3.622 in ; ความสูงโดยรวม - 69.0 mm | 2.717 in ; ความสูงฐาน - 43.0 mm | 1.693 in

490945

ช่วงราคา
864.206 ฿ - 779.948 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    18.5 mm
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; รัศมีด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงฐาน - 31.5 mm | 1.24 in

490960

ช่วงราคา
303.163 ฿ - 273.604 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
236 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Filled Polyamide 6.6
  • วัสดุ
    GF PA
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 78.0 mm | 3.071 in ; รัศมีด้ามจับ - 78.0 mm | 3.071 in ; ความสูงโดยรวม - 58.0 mm | 2.283 in ; ความสูงฐาน - 36.0 mm | 1.417 in

490938

ช่วงราคา
674.91 ฿ - 609.106 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    15.7 mm
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; รัศมีด้ามจับ - 42.0 mm | 1.654 in ; ความสูงโดยรวม - 37.0 mm | 1.457 in ; ความสูงฐาน - 25.0 mm | 0.984 in

490928

ช่วงราคา
461.25 ฿ - 416.281 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    9.7 mm
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 92.0 mm | 3.622 in ; รัศมีด้ามจับ - 92.0 mm | 3.622 in ; ความสูงโดยรวม - 69.0 mm | 2.717 in ; ความสูงฐาน - 43.0 mm | 1.693 in

498495

ช่วงราคา
2,296.898 ฿ - 2,072.953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
  • วัสดุเกลียว
    สแตนเลส
ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; รัศมีด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงฐาน - 31.5 mm | 1.24 in

490950

ช่วงราคา
329.692 ฿ - 297.55 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
123 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีดำ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Filled Polyamide 6.6
  • วัสดุ
    GF PA
  • ประเภทตัวยึด
    อินเสิร์ท
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 78.0 mm | 3.071 in ; รัศมีด้ามจับ - 78.0 mm | 3.071 in ; ความสูงโดยรวม - 58.0 mm | 2.283 in ; ความสูงฐาน - 36.0 mm | 1.417 in

490940

ช่วงราคา
707.069 ฿ - 638.132 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    15.7 mm
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; รัศมีด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงฐาน - 13.5 mm | 0.531 in

498507

ช่วงราคา
1,353.28 ฿ - 1,221.341 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; รัศมีด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงฐาน - 31.5 mm | 1.24 in

490962

ช่วงราคา
368.967 ฿ - 332.996 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
121 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Filled Polyamide 6.6
  • วัสดุ
    GF PA
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 84.0 mm | 3.307 in ; รัศมีด้ามจับ - 84.0 mm | 3.307 in ; ความสูงโดยรวม - 61.0 mm | 2.402 in ; ความสูงฐาน - 36.0 mm | 1.417 in

490965

ช่วงราคา
491.756 ฿ - 443.809 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
76 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Filled Polyamide 6.6
  • วัสดุ
    GF PA
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; รัศมีด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงฐาน - 31.5 mm | 1.24 in

498491

ช่วงราคา
1,199.282 ฿ - 1,082.354 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
  • วัสดุเกลียว
    สแตนเลส
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 37.5 mm | 1.476 in ; รัศมีด้ามจับ - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219248

ช่วงราคา
298.303 ฿ - 269.219 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีแดง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 84.0 mm | 3.307 in ; รัศมีด้ามจับ - 84.0 mm | 3.307 in ; ความสูงโดยรวม - 61.0 mm | 2.402 in ; ความสูงฐาน - 36.0 mm | 1.417 in

490964

ช่วงราคา
478.108 ฿ - 431.493 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Filled Polyamide 6.6
  • วัสดุ
    GF PA
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; รัศมีด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงฐาน - 13.5 mm | 0.531 in

498506

ช่วงราคา
1,316.911 ฿ - 1,188.513 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 78.0 mm | 3.071 in ; รัศมีด้ามจับ - 78.0 mm | 3.071 in ; ความสูงโดยรวม - 58.0 mm | 2.283 in ; ความสูงฐาน - 36.0 mm | 1.417 in

498493

ช่วงราคา
1,654.65 ฿ - 1,493.321 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Stud
  • วัสดุเกลียว
    สแตนเลส
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 52.0 mm | 2.047 in ; รัศมีด้ามจับ - 44.0 mm | 1.732 in ; ความสูงโดยรวม - 32.5 mm | 1.28 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219269

ช่วงราคา
289.896 ฿ - 261.633 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
664 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีดำ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; รัศมีด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงฐาน - 13.5 mm | 0.531 in

498502

ช่วงราคา
1,211.531 ฿ - 1,093.41 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 37.5 mm | 1.476 in ; รัศมีด้ามจับ - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219244

ช่วงราคา
284.104 ฿ - 256.40 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีแดง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 78.0 mm | 3.071 in ; รัศมีด้ามจับ - 78.0 mm | 3.071 in ; ความสูงโดยรวม - 58.0 mm | 2.283 in ; ความสูงฐาน - 15.7 mm | 0.618 in

498511

ช่วงราคา
1,881.675 ฿ - 1,698.216 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    สตัด
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 73.5 mm | 2.894 in ; รัศมีด้ามจับ - 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม - 43.0 mm | 1.693 in ; ความสูงฐาน - 37.5 mm | 1.476 in

1219287

ช่วงราคา
339.179 ฿ - 306.113 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 52.0 mm | 2.047 in ; รัศมีด้ามจับ - 44.0 mm | 1.732 in ; ความสูงโดยรวม - 32.5 mm | 1.28 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219265

ช่วงราคา
275.401 ฿ - 248.554 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
275 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีดำ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 37.5 mm | 1.476 in ; รัศมีด้ามจับ - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219240

ช่วงราคา
284.104 ฿ - 256.40 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
700 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีแดง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 73.5 mm | 2.894 in ; รัศมีด้ามจับ - 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม - 43.0 mm | 1.693 in ; ความสูงฐาน - 37.5 mm | 1.476 in

1219280

ช่วงราคา
336.282 ฿ - 303.495 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีแดง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 52.0 mm | 2.047 in ; รัศมีด้ามจับ - 44.0 mm | 1.732 in ; ความสูงโดยรวม - 32.5 mm | 1.28 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219261

ช่วงราคา
275.401 ฿ - 248.554 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
56 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีดำ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 52.0 mm | 2.047 in ; รัศมีด้ามจับ - 44.0 mm | 1.732 in ; ความสูงโดยรวม - 32.5 mm | 1.28 in ; ความสูงฐาน - 29.5 mm | 1.161 in

1219264

ช่วงราคา
275.401 ฿ - 248.554 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีแดง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 73.5 mm | 2.894 in ; รัศมีด้ามจับ - 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม - 43.0 mm | 1.693 in ; ความสูงฐาน - 37.5 mm | 1.476 in

1219279

ช่วงราคา
336.282 ฿ - 303.495 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีเทา
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 73.5 mm | 2.894 in ; รัศมีด้ามจับ - 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม - 43.0 mm | 1.693 in ; ความสูงฐาน - 37.5 mm | 1.476 in

1219282

ช่วงราคา
336.282 ฿ - 303.495 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีส้ม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า
ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ความยาวด้ามจับ - 73.5 mm | 2.894 in ; รัศมีด้ามจับ - 63.0 mm | 2.48 in ; ความสูงโดยรวม - 43.0 mm | 1.693 in ; ความสูงฐาน - 37.5 mm | 1.476 in

1219285

ช่วงราคา
339.179 ฿ - 306.113 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
128 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สีของปุ่ม
    สีดำ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Glass Fibre Technopolymer
  • วัสดุ
    GF PA
  • วัสดุเกลียว
    เหล็กกล้า