Meny Sök

Vingmuttrar och fjärilsmuttrar - Vingmuttrar i plast

I lager

Vingmuttrar med flikar för bättre grepp som medger snabb påföring och borttagning utan verktyg.

Serienummer: SR1956

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
26 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Total höjd Vingspann Köp
2,5103 kr - 2,5103 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
22.0 mm
35.0 mm
1,5375 kr - 1,7795 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
12.0 mm
25.0 mm
3,7309 kr - 3,7309 kr 19320 I lager
M10
25.0 mm
41.0 mm
5,0358 kr - 7,8995 kr 1306 I lager
M8
16.0 mm
26.0 mm
2,6709 kr - 2,6709 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
22.0 mm
35.0 mm
2,176 kr - 3,763 kr 2610 I lager
M4
14.0 mm
25.0 mm
2,6414 kr - 2,6414 kr 1595 I lager
M4
24.0 mm
35.0 mm
2,176 kr - 3,763 kr 3652 I lager
M5
14.0 mm
25.0 mm
2,176 kr - 3,763 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
14.0 mm
25.0 mm
4,603 kr - 5,6827 kr 1000 I lager
M12 x 1.75
22.7 mm
44.7 mm
1,1644 kr - 1,4376 kr 29500 I lager
M4 x 0.7
12.2 mm
22.8 mm
1,4595 kr - 1,8019 kr 1000 I lager
M5 x 0.8
12.2 mm
22.8 mm
1,3264 kr - 1,6375 kr 27373 I lager
M6 x 1.0
16.0 mm
27.7 mm
1,9934 kr - 2,5709 kr 3488 I lager
M8 x 1.25
18.3 mm
34.8 mm
1,4338 kr - 1,7702 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
11.1 mm
22.2 mm
0,9307 kr - 1,149 kr 495 I lager
M4 x 0.7
8.0 mm
16.0 mm
1,7226 kr - 2,1267 kr 10998 I lager
M4
8.0 mm
16.0 mm
1,9934 kr - 2,5709 kr 3888 I lager
M10 x 1.5
18.3 mm
34.8 mm
1,2542 kr - 1,5484 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
13.4 mm
29.7 mm
1,4722 kr - 1,8175 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
13.4 mm
29.7 mm
  • av 2
Vingmutter M4 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturfärgad

10060322

Prisintervall
2,5103 kr - 2,5103 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    14.0 mm
  • Total höjd
    22.0 mm
  • Vingspann
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
Vingmutter M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10060261

Prisintervall
1,7795 kr - 1,5375 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    10.0 mm
  • Total höjd
    12.0 mm
  • Vingspann
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Vingmutter M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10262481

Prisintervall
3,7309 kr - 3,7309 kr

Lagernivåer
19320 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Vingspann
    41.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
Vingmutter M8 16.0 mm 26.0 mm Nylon Naturfärgad

10180280

Prisintervall
7,8995 kr - 5,0358 kr

Lagernivåer
1306 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    16.0 mm
  • Vingspann
    26.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Vingmutter M8 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturfärgad

10060353

Prisintervall
2,6709 kr - 2,6709 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    14.0 mm
  • Total höjd
    22.0 mm
  • Vingspann
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Diameter, stigning
    1.25 mm
Vingmutter M4 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10180228

Prisintervall
3,763 kr - 2,176 kr

Lagernivåer
2610 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    14.0 mm
  • Vingspann
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Vingmutter M4 24.0 mm 35.0 mm Nylon Naturfärgad

10060438

Prisintervall
2,6414 kr - 2,6414 kr

Lagernivåer
1595 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    24.0 mm
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Vingspann
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
Vingmutter M5 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10180242

Prisintervall
3,763 kr - 2,176 kr

Lagernivåer
3652 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    14.0 mm
  • Vingspann
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Vingmutter M6 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10180266

Prisintervall
3,763 kr - 2,176 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    14.0 mm
  • Vingspann
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Vingmutter M12 x 1.75 22.7 mm 44.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10327494

Prisintervall
5,6827 kr - 4,603 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    21.1 mm
  • Total höjd
    22.7 mm
  • Vingspann
    44.7 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Diameter, stigning
    1.8 mm
Vingmutter M4 x 0.7 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10327418

Prisintervall
1,4376 kr - 1,1644 kr

Lagernivåer
29500 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    10.2 mm
  • Total höjd
    12.2 mm
  • Vingspann
    22.8 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
Vingmutter M5 x 0.8 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10327432

Prisintervall
1,8019 kr - 1,4595 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    10.2 mm
  • Total höjd
    12.2 mm
  • Vingspann
    22.8 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Vingmutter M6 x 1.0 16.0 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10327463

Prisintervall
1,6375 kr - 1,3264 kr

Lagernivåer
27373 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    14.2 mm
  • Total höjd
    16.0 mm
  • Vingspann
    27.7 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
Vingmutter M8 x 1.25 18.3 mm 34.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10327470

Prisintervall
2,5709 kr - 1,9934 kr

Lagernivåer
3488 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    16.2 mm
  • Total höjd
    18.3 mm
  • Vingspann
    34.8 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Diameter, stigning
    1.2 mm
Vingmutter M5 x 0.8 11.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10327425

Prisintervall
1,7702 kr - 1,4338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    12.7 mm
  • Total höjd
    11.1 mm
  • Vingspann
    22.2 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Vingmutter M4 x 0.7 8.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10327401

Prisintervall
1,149 kr - 0,9307 kr

Lagernivåer
495 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    9.5 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Vingspann
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
Vingmutter M4 8.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10327395

Prisintervall
2,1267 kr - 1,7226 kr

Lagernivåer
10998 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    9.5 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Vingspann
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
Vingmutter M10 x 1.5 18.3 mm 34.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10327487

Prisintervall
2,5709 kr - 1,9934 kr

Lagernivåer
3888 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    16.2 mm
  • Total höjd
    18.3 mm
  • Vingspann
    34.8 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
Vingmutter M6 13.4 mm 29.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10327449

Prisintervall
1,5484 kr - 1,2542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    9.5 mm
  • Total höjd
    13.4 mm
  • Vingspann
    29.7 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
Vingmutter M6 x 1.0 13.4 mm 29.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10327456

Prisintervall
1,8175 kr - 1,4722 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    9.5 mm
  • Total höjd
    13.4 mm
  • Vingspann
    29.7 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Diameter, stigning
    1.0 mm