Meny Sök

Vingmutter M6 x 1.0 16.0 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna vingmutter av naturfärgad nylon har två utstickande vingar för att underlätta installation för hand.
Essentra artikelnummer:

10327463

Tillverkarens artikelnummer:

06M060100WN

27373 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,6375 kr
2500 - 9999 1,4738 kr
10000 + 1,3264 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

818,75 kr

500 x 1,6375 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fotdiameter 14.2 mm
Total höjd 16.0 mm
Vingspann 27.7 mm
Gängstorlek M6 x 1.0
Diameter, stigning 1.0 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Standarder REACH, RoHS, UL
Commodity Code 3926909790

Produkten 06M060100WN ersätter:

Vingmutter M6 22.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad
Essentra artikelnummer: 10060346
Tillverkarens artikelnummer: 0500040000VR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss