10327470
06M080125WN
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,5709 kr |
| 5000 - 9999 | 2,2413 kr |
| 10000 + | 1,9934 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fotdiameter | 0.638 in |
|---|---|
| Fotdiameter | 16.2 mm |
| Total höjd | 0.72 in |
| Total höjd | 18.3 mm |
| Vingspann | 1.37 in |
| Vingspann | 34.8 mm |
| Gängstorlek | M8 x 1.25 |
| Diameter, stigning | 0.047 in |
| Diameter, stigning | 1.2 mm |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Standarder | REACH, RoHS, UL |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta