Meny Sök

Vingmutter M6 x 1.0 13.4 mm 29.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna vingmutter av naturfärgad nylon har två utstickande vingar för att underlätta installation för hand.
Essentra artikelnummer:

10327456

Tillverkarens artikelnummer:

06M060100DWN

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,8175 kr
5000 - 9999 1,6358 kr
10000 + 1,4722 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 817,50 kr

1000 x 1,8175 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fotdiameter 9.5 mm
Total höjd 13.4 mm
Vingspann 29.7 mm
Gängstorlek M6 x 1.0
Diameter, stigning 1.0 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Standarder REACH, RoHS, UL
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss