10327425
06M050080DWN
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 1,7702 kr |
| 2500 - 9999 | 1,5932 kr |
| 10000 + | 1,4338 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fotdiameter | 0.5 in |
|---|---|
| Fotdiameter | 12.7 mm |
| Total höjd | 0.437 in |
| Total höjd | 11.1 mm |
| Vingspann | 0.874 in |
| Vingspann | 22.2 mm |
| Gängstorlek | M5 x 0.8 |
| Diameter, stigning | 0.031 in |
| Diameter, stigning | 0.8 mm |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Standarder | REACH, RoHS, UL |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta