Meny Sök

Vingmutter M8 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturfärgad

Denna vingmutter av naturfärgad nylon har två utstickande vingar för att underlätta installation för hand. Har små vingar för användning i trånga utrymmen.
Essentra artikelnummer:

10060353

Tillverkarens artikelnummer:

0500050000VR

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,6709 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fotdiameter 14.0 mm
Total höjd 22.0 mm
Vingspann 35.0 mm
Gängstorlek M8
Diameter, stigning 1.25 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Standarder DIN
Standard DIN
Standard RoHs
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss