Meny Sök

Vingmutter M4 8.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna vingmutter av naturfärgad nylon har två utskjutande vingar som underlättar installation för hand samt låsande gänga för att förhindra att den lossnar.
Essentra artikelnummer:

10327395

Tillverkarens artikelnummer:

06M040070DLWN

10998 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 2,1267 kr
2500 - 9999 1,914 kr
10000 + 1,7226 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 063,35 kr

500 x 2,1267 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fotdiameter 9.5 mm
Total höjd 8.0 mm
Vingspann 16.0 mm
Gängstorlek M4
Diameter, stigning 0.7 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Standarder REACH, RoHS, UL
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss