10327418
06M040070WN
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 1,4376 kr |
| 2500 - 9999 | 1,2938 kr |
| 10000 + | 1,1644 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fotdiameter | 0.402 in |
|---|---|
| Fotdiameter | 10.2 mm |
| Total höjd | 0.48 in |
| Total höjd | 12.2 mm |
| Vingspann | 0.898 in |
| Vingspann | 22.8 mm |
| Gängstorlek | M4 x 0.7 |
| Diameter, stigning | 0.028 in |
| Diameter, stigning | 0.7 mm |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Standarder | REACH, RoHS, UL |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta