Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.
Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.
Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.
Serienummer: SR2324
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal håldiameter | Färg | Material | Huvuddiameter | Maximal paneltjocklek | Ankarlängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9291 kr - 2,9291 kr | 14050 I lager |
0.315 in
8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
||
| 3,4173 kr - 3,4173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6 mm
|
Genomskinlig
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.610 in
15.5 mm
|
||
| 6,4944 kr - 6,4944 kr | 3888 I lager |
0.276 in
7 mm
|
Genomskinlig
|
PP
|
1.181 in
30 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.370 in
34.8 mm
|
||
| 1,6717 kr - 1,864 kr | 21903 I lager |
0.118 in
3 mm
|
Genomskinlig
|
PP
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,0015 kr - 1,3773 kr | 1990 I lager |
0.187 in
4.75 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 1,3033 kr - 1,3033 kr | 8808 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,7308 kr - 1,7308 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 1,1631 kr - 1,4941 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.281 in
7.14 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.524 in
38.7 mm
|
1.783 in
45.3 mm
|
||
| 1,8344 kr - 1,9823 kr | 3430 I lager |
0.187 in
4.75 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 1,1509 kr - 1,5829 kr | 156000 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.482 in
12.2 mm
|
||
| 2,5297 kr - 4,1126 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,4868 kr - 1,7906 kr | 20 I lager |
0.28 in
7.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,4916 kr - 1,8446 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.28 in
7.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.748 in
19 mm
|
||
| 1,6864 kr - 3,1066 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.236 in
6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 2,6776 kr - 4,3493 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 5,7251 kr - 9,0242 kr | 2189 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 2,6628 kr - 4,3493 kr | 41 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 3,5357 kr - 5,7399 kr | 12700 I lager |
0.236 in
6 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,654 kr - 5,9322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 5,6512 kr - 8,891 kr | 52 I lager |
0.394 in
10 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.110 in
28.2 mm