Meny Sök

Trycknit 4.8 mm 2.5 mm 15.2 mm Nylon 6/6 Svart

Detta hullingförsedda fästelement med platt huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av svart nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Essentra artikelnummer:

10217665

Tillverkarens artikelnummer:

167004069902

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 8,7613 kr
500 - 999 6,6356 kr
1000 + 5,5584 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

876,13 kr

100 x 8,7613 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 17.8 mm
Huvuddiameter 11.9 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 4.8 mm
Kompatibla paneltjocklekar 2.5 - 15.2 mm
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Type 2
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss