Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10278956
495223
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 3,4173 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 15.5 mm |
|---|---|
| Ankarlängd | 0.610 in |
| Huvuddiameter | 17.8 mm |
| Huvuddiameter | 0.701 in |
| Huvudets höjd | 2.4 mm |
| Huvudets höjd | 0.094 in |
| Minsta paneltjocklek | 2.3 mm |
| Minsta paneltjocklek | 0.091 in |
| Maximal paneltjocklek | 8.9 mm |
| Maximal paneltjocklek | 0.35 in |
| Minsta håldiameter | 0.236 in |
| Minsta håldiameter | 6.0 mm |
| Maximal håldiameter | 6 mm |
| Maximal håldiameter | 0.236 in |
| Färg | Genomskinlig |
| Material | PP |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |