10103630
468853
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 2,9291 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 16.8 mm |
|---|---|
| Ankarlängd | 0.661 in |
| Huvuddiameter | 12.7 mm |
| Huvuddiameter | 0.500 in |
| Huvudets höjd | 0.059 in |
| Huvudets höjd | 1.5 mm |
| Minsta paneltjocklek | 3.3 mm |
| Minsta paneltjocklek | 0.13 in |
| Maximal paneltjocklek | 0.5 in |
| Maximal paneltjocklek | 12.7 mm |
| Minsta håldiameter | 0.315 in |
| Minsta håldiameter | 8.0 mm |
| Maximal håldiameter | 8 mm |
| Maximal håldiameter | 0.315 in |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta