Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10149324
BHF-4
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,9823 kr |
| 5000 - 9999 | 1,9527 kr |
| 10000 - 24999 | 1,9231 kr |
| 25000 - 49999 | 1,8788 kr |
| 50000 + | 1,8344 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 1.327 in |
|---|---|
| Ankarlängd | 33.7 mm |
| Huvuddiameter | 11.0 mm |
| Huvuddiameter | 0.433 in |
| Huvudets höjd | 0.07 in |
| Huvudets höjd | 1.78 mm |
| Minsta paneltjocklek | 0.799 in |
| Minsta paneltjocklek | 20.3 mm |
| Maximal paneltjocklek | 29.2 mm |
| Maximal paneltjocklek | 1.15 in |
| Minsta håldiameter | 4.8 mm |
| Minsta håldiameter | 0.189 in |
| Maximal håldiameter | 4.75 mm |
| Maximal håldiameter | 0.187 in |
| Färg | Svart |
| Material | Nylon |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |