10164525
RBF-7.1-11.1-16
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,7906 kr |
| 5000 - 9999 | 1,6195 kr |
| 10000 + | 1,4868 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 0.437 in |
|---|---|
| Ankarlängd | 11.1 mm |
| Huvuddiameter | 16 mm |
| Huvuddiameter | 0.630 in |
| Huvudets höjd | 0.079 in |
| Huvudets höjd | 2 mm |
| Minsta paneltjocklek | 0.083 in |
| Minsta paneltjocklek | 2.1 mm |
| Maximal paneltjocklek | 7.2 mm |
| Maximal paneltjocklek | 0.283 in |
| Maximal håldiameter | 7.1 mm |
| Maximal håldiameter | 0.28 in |
| Färg | Svart |
| Material | Nylon |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta