Meny Sök

Skruvbara buffertfötter - Gängade

I lager

Skruvbara buffertar med gängad bult, kan användas som nivåfötter eller buffertar för små utrustningar. Materialet i bulten och foten rostar inte, är hållbart och tål besvärliga miljöer..

Serienummer: SR5726

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Skruvlängd Gängstorlek Basens höjd Total höjd Fotdiameter Köp
70,1913 kr - 215,637 kr 436 I lager
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
84,2239 kr - 258,2161 kr 492 I lager
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
74,8736 kr - 230,0463 kr 610 I lager
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
112,3176 kr - 344,6436 kr 584 I lager
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
17,4462 kr - 21,8114 kr 1063 I lager
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
10291474 22,248 kr - 27,8065 kr 214 I lager
28.0 mm
M12
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
28,9268 kr - 28,9268 kr 522 I lager
38.0 mm
M6
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
26,0255 kr - 32,5319 kr 100 I lager
38.0 mm
M10
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
53,3437 kr - 116,2545 kr 161 I lager
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
54,2773 kr - 165,6714 kr 130 I lager
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
74,8736 kr - 131,0239 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
14,9804 kr - 18,7291 kr Fråga angående leveranstidhär
38.0 mm
M6
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
10291467 20,266 kr - 25,3361 kr 669 I lager
38.0 mm
M10
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
10291504 27,232 kr - 27,232 kr 691 I lager
18.0 mm
M6
12.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
10291542 24,2445 kr - 30,2913 kr 2236 I lager
28.0 mm
M10
12.0 mm
40.0 mm
35.0 mm
45,9755 kr - 45,9755 kr 439 I lager
70.0 mm
M12
12.0 mm
82.0 mm
35.0 mm
22,3917 kr - 22,3917 kr 1330 I lager
38.0 mm
M8
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
28,065 kr - 28,065 kr 850 I lager
48.0 mm
M12
11.0 mm
59.0 mm
30.0 mm
29,1279 kr - 29,1279 kr 2422 I lager
18.0 mm
M8
12.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
50,0977 kr - 109,9211 kr 1615 I lager
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
  • av 2
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M8 50.0 mm Gummi; stål

10291276

Prisintervall
215,637 kr - 70,1913 kr

Lagernivåer
436 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M12 50.0 mm Gummi; stål

10291313

Prisintervall
258,2161 kr - 84,2239 kr

Lagernivåer
492 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Rund Rund Skruvfötter M8 50.0 mm

10291351

Prisintervall
230,0463 kr - 74,8736 kr

Lagernivåer
610 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M12 50.0 mm Gummi

10291399

Prisintervall
344,6436 kr - 112,3176 kr

Lagernivåer
584 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 30.0 mm M8 18.0 mm Gummi; stål

10291436

Prisintervall
21,8114 kr - 17,4462 kr

Lagernivåer
1063 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
Justerbara fötter Rund 30.0 mm M12 28.0 mm Gummi; stål

10291474

Prisintervall
27,8065 kr - 22,248 kr

Lagernivåer
214 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
Justerbara fötter Rund 35.0 mm M6 38.0 mm Gummi; stål

10291511

Prisintervall
28,9268 kr - 28,9268 kr

Lagernivåer
522 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
Justerbara fötter Rund 35.0 mm M10 38.0 mm Gummi; stål

10291559

Prisintervall
32,5319 kr - 26,0255 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M12 25.0 mm Gummi; stål

10291306

Prisintervall
116,2545 kr - 53,3437 kr

Lagernivåer
161 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M8 25.0 mm Gummi

10291344

Prisintervall
165,6714 kr - 54,2773 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M12 25.0 mm Gummi

10291382

Prisintervall
131,0239 kr - 74,8736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 30.0 mm M6 38.0 mm Gummi; stål

10291429

Prisintervall
18,7291 kr - 14,9804 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
Justerbara fötter Rund 30.0 mm M10 38.0 mm Gummi; stål

10291467

Prisintervall
25,3361 kr - 20,266 kr

Lagernivåer
669 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
Justerbara fötter Rund 35.0 mm M6 18.0 mm Gummi; stål

10291504

Prisintervall
27,232 kr - 27,232 kr

Lagernivåer
691 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
Justerbara fötter Rund 35.0 mm M10 28.0 mm Gummi; stål

10291542

Prisintervall
30,2913 kr - 24,2445 kr

Lagernivåer
2236 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
Justerbara fötter Rund 35.0 mm M12 70.0 mm Gummi; stål

10291580

Prisintervall
45,9755 kr - 45,9755 kr

Lagernivåer
439 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
Justerbara fötter Rund 30.0 mm M8 38.0 mm Gummi; stål

10291443

Prisintervall
22,3917 kr - 22,3917 kr

Lagernivåer
1330 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
Justerbara fötter Rund 30.0 mm M12 48.0 mm Gummi; stål

10291481

Prisintervall
28,065 kr - 28,065 kr

Lagernivåer
850 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
Justerbara fötter Rund 35.0 mm M8 18.0 mm Gummi; stål

10291528

Prisintervall
29,1279 kr - 29,1279 kr

Lagernivåer
2422 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M10 25.0 mm Gummi; stål

10291283

Prisintervall
109,9211 kr - 50,0977 kr

Lagernivåer
1615 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm