Meny Sök

Justerbara fötter Rund 35.0 mm M12 70.0 mm Gummi; stål

Svart gängad fot av stål, kan användas som justerbar nivåfot eller buffert för små utrustningar. Skruvas i.
Essentra artikelnummer:

10291580

Tillverkarens artikelnummer:

499438

439 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 + 45,9755 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

2 298,78 kr

50 x 45,9755 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basmaterial Gummi
Basform Rund
Färg Svart
Allt material Gummi; stål
Fotdiameter 35.0 mm
Basens höjd 12.0 mm
Total höjd 82.0 mm
Skruvlängd 70.0 mm
Gängstorlek M12
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss