Meny Sök

Runda rörinsatser - multifunktion

I lager

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.

  • Perfekt när estetiken inte är viktigast.
  • Passar tätt in i runda rör, vilket förhindrar kontaminering och ger säkerhet.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
Material: LDPE Färg: Grå, Vit, Svart Serienummer: SRILT

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
198 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H1 Färg h Maximal väggtjocklek D Minimum Wall Thickness Köp
0,2438 kr - 0,2708 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
Grå
11.0 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
11,9293 kr - 13,2547 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Grå
33.0 mm
7.0 mm
127.0 mm
3.2 mm
11,145 kr - 12,3833 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Grå
28.5 mm
4.5 mm
100.0 mm
2.0 mm
22,6683 kr - 25,187 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Vit
34.0 mm
8.0 mm
177.8 mm
3.2 mm
21,6729 kr - 24,0809 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Grå
34.0 mm
8.0 mm
193.7 mm
2.9 mm
0,4155 kr - 0,4617 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
Grå
11.5 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
11,3639 kr - 12,6265 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Grå
28.5 mm
4.0 mm
120.0 mm
2.0 mm
13,06 kr - 14,5111 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Grå
33.0 mm
6.0 mm
133.0 mm
2.0 mm
0,2538 kr - 0,2821 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
Vit
11.0 mm
2.0 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,2538 kr - 0,2821 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
Grå
11.0 mm
2.0 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,2538 kr - 0,2821 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
Vit
13.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
0,3915 kr - 0,4351 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
Vit
11.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
11,7624 kr - 13,0695 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Vit
29.0 mm
5.5 mm
114.0 mm
2.6 mm
10,1952 kr - 11,328 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Vit
33.0 mm
6.0 mm
125.0 mm
2.0 mm
12,4946 kr - 13,8829 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Grå
33.0 mm
6.0 mm
130.0 mm
2.0 mm
11,1928 kr - 12,4364 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Grå
28.0 mm
5.0 mm
108.0 mm
3.0 mm
11,1928 kr - 12,4364 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Vit
28.0 mm
5.0 mm
108.0 mm
3.0 mm
11,1811 kr - 12,4234 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Grå
29.0 mm
4.5 mm
105.0 mm
2.0 mm
11,7401 kr - 13,0447 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Grå
29.0 mm
5.5 mm
114.0 mm
2.6 mm
13,6254 kr - 15,1393 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Grå
34.0 mm
6.5 mm
140.0 mm
2.0 mm
  • av 10
Rund rörinsats 12.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Grå LDPE - PIR

20774189

Prisintervall
0,2708 kr - 0,2438 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • H1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Rund rörinsats 127.0 mm 3.2 mm- 7.0 mm Grå LDPE

20774202

Prisintervall
13,2547 kr - 11,9293 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    127.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Maximal väggtjocklek
    7.0 mm
Rund rörinsats 100.0 mm 2.0 mm- 4.5 mm Grå LDPE - PIR

20773809

Prisintervall
12,3833 kr - 11,145 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    100.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.5 mm
Rund rörinsats 177.8 mm 3.2 mm- 8.0 mm Vit LDPE

20774639

Prisintervall
25,187 kr - 22,6683 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    177.8 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Maximal väggtjocklek
    8.0 mm
Rund rörinsats 193.7 mm 2.9 mm- 8.0 mm Grå LDPE

20774769

Prisintervall
24,0809 kr - 21,6729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    193.7 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.9 mm
  • Maximal väggtjocklek
    8.0 mm
Rund rörinsats 20.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Grå LDPE - PIR

20774851

Prisintervall
0,4617 kr - 0,4155 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
Rund rörinsats 120.0 mm 2.0 mm- 4.0 mm Grå LDPE

20774110

Prisintervall
12,6265 kr - 11,3639 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    120.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
Rund rörinsats 133.0 mm 2.0 mm- 6.0 mm Grå LDPE

20774271

Prisintervall
14,5111 kr - 13,06 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    133.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.0 mm
Rund rörinsats 13.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Vit LDPE - PIR

20774301

Prisintervall
0,2821 kr - 0,2538 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • H1
    4.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Rund rörinsats 13.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Grå LDPE - PIR

20774295

Prisintervall
0,2821 kr - 0,2538 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • H1
    4.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Rund rörinsats 15.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Vit LDPE - PIR

20774431

Prisintervall
0,2821 kr - 0,2538 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    15.0 mm
  • H1
    3.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Rund rörinsats 16.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Vit LDPE - PIR

20774615

Prisintervall
0,4351 kr - 0,3915 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
Rund rörinsats 114.0 mm 2.6 mm- 5.5 mm Vit LDPE

20774097

Prisintervall
13,0695 kr - 11,7624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    114.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.5 mm
Rund rörinsats 125.0 mm 2.0 mm- 6.0 mm Vit LDPE

20774158

Prisintervall
11,328 kr - 10,1952 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    125.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.0 mm
Rund rörinsats 130.0 mm 2.0 mm- 6.0 mm Grå LDPE

20774257

Prisintervall
13,8829 kr - 12,4946 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    130.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.0 mm
Rund rörinsats 108.0 mm 3.0 mm- 5.0 mm Grå LDPE - PIR

20773984

Prisintervall
12,4364 kr - 11,1928 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    108.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Rund rörinsats 108.0 mm 3.0 mm- 5.0 mm Vit LDPE - PIR

20773991

Prisintervall
12,4364 kr - 11,1928 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    108.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
Rund rörinsats 105.0 mm 2.0 mm- 4.5 mm Grå LDPE - PIR

20773939

Prisintervall
12,4234 kr - 11,1811 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    105.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.5 mm
Rund rörinsats 114.0 mm 2.6 mm- 5.5 mm Grå LDPE

20774080

Prisintervall
13,0447 kr - 11,7401 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    114.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.5 mm
Rund rörinsats 140.0 mm 2.0 mm- 6.5 mm Grå LDPE

20774318

Prisintervall
15,1393 kr - 13,6254 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    140.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.5 mm