20774257
20774257
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 40 - 199 | 13,8829 kr |
| 200 + | 12,4946 kr |
| D | 130.0 mm |
|---|---|
| D | 5.118 in |
| H1 | 0.236 in |
| H1 | 6.0 mm |
| h | 33.0 mm |
| h | 1.299 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 6.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.236 in |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Färg | Grå |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Material | LDPE |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta