20774431
20774431
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10000 - 49999 | 0,2821 kr |
| 50000 + | 0,2538 kr |
| D | 15.0 mm |
|---|---|
| D | 0.591 in |
| H1 | 0.118 in |
| H1 | 3.0 mm |
| h | 13.0 mm |
| h | 0.512 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 2.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.079 in |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Färg | Vit |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Material | LDPE - PIR |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta