Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.
Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.
Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
Material: LDPE Färg: Grå, Vit, Svart Serienummer: SRILT
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H1 | Färg | h | Maximal väggtjocklek | D | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1042 kr - 2,338 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Grå
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,7832 kr - 1,9814 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Vit
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,8587 kr - 0,9541 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Vit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,5592 kr - 1,7325 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Vit
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8052 kr - 0,8947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Vit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,812 kr - 0,9022 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Vit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,423 kr - 1,5811 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Vit
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,4782 kr - 1,6425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Vit
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,1456 kr - 1,2729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Vit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,0978 kr - 1,2197 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Vit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,4939 kr - 1,66 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Grå
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,3305 kr - 1,4784 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Grå
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,0181 kr - 1,1312 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Grå
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,5592 kr - 1,7325 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Grå
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,0978 kr - 1,2197 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Grå
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,1945 kr - 1,3272 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Grå
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,2848 kr - 1,4276 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Vit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,6334 kr - 1,8149 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Grå
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 7,9259 kr - 8,8066 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
Grå
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 29,7483 kr - 33,0537 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
Vit
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta