Meny Sök

Rund rörinsats 12.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Grå LDPE - PIR

Multifunktionella runda rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerhet för tillämpningen. Grå till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Essentra artikelnummer:

20774189

Tillverkarens artikelnummer:

20774189

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
17500 - 87499 0,2708 kr
87500 + 0,2438 kr
Standardförpackning: 17500

Beställ i flerpack med 17500

Totalpris:

4 739,00 kr

17500 x 0,2708 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 12.0 mm
H1 3.5 mm
h 11.0 mm
Minsta väggtjocklek 1.0 mm
Maximal väggtjocklek 2.0 mm
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Grå
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss