Meny Sök

Rund rörinsats 13.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Vit LDPE - PIR

Multifunktionella runda rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerhet för tillämpningen. Vita till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Essentra artikelnummer:

20774301

Tillverkarens artikelnummer:

20774301

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
12500 - 62499 0,2821 kr
62500 + 0,2538 kr
Standardförpackning: 12500

Beställ i flerpack med 12500

Totalpris:

3 526,25 kr

12500 x 0,2821 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 13.0 mm
H1 4.0 mm
h 11.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximal väggtjocklek 2.0 mm
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Vit
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss