20773984
20773984
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 75 - 374 | 12,4364 kr |
| 375 + | 11,1928 kr |
| D | 4.252 in |
|---|---|
| D | 108.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| H1 | 6.0 mm |
| h | 1.102 in |
| h | 28.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.197 in |
| Maximal väggtjocklek | 5.0 mm |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Färg | Grå |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Material | LDPE - PIR |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta