Meny Sök

Rund rörinsats 108.0 mm 3.0 mm- 5.0 mm Vit LDPE - PIR

Multifunktionella runda rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerhet för tillämpningen. Vita till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Essentra artikelnummer:

20773991

Tillverkarens artikelnummer:

20773991

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
75 - 374 12,4364 kr
375 + 11,1928 kr
Standardförpackning: 75

Beställ i flerpack med 75

Totalpris:

932,73 kr

75 x 12,4364 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 108.0 mm
H1 6.0 mm
h 28.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Maximal väggtjocklek 5.0 mm
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Vit
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss