20774097
20774097
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 60 - 299 | 13,0695 kr |
| 300 + | 11,7624 kr |
| D | 4.488 in |
|---|---|
| D | 114.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| H1 | 6.0 mm |
| h | 1.142 in |
| h | 29.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.102 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.6 mm |
| Maximal väggtjocklek | 5.5 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.217 in |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Färg | Vit |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Material | LDPE |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta