Meny Sök

Runda ogängade PA-distanser

I lager

Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..

Serienummer: SR1941

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
886 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Längd på distans Köp
0,5931 kr - 0,7914 kr Fråga angående leveranstidhär
4.3 mm
8 mm
19.1 mm
0,5429 kr - 0,7253 kr Fråga angående leveranstidhär
4.3 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,3331 kr - 0,4113 kr 700 I lager
4.3 mm
8 mm
4.7 mm
0,3392 kr - 0,4189 kr Fråga angående leveranstidhär
3.6 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,4984 kr - 0,6621 kr Fråga angående leveranstidhär
4.9 mm
8 mm
9.5 mm
0,5616 kr - 0,7497 kr 496 I lager
4.9 mm
9.5 mm
12.7 mm
0,5113 kr - 0,6822 kr Fråga angående leveranstidhär
5.6 mm
12.7 mm
4.7 mm
0,5616 kr - 0,7497 kr 1688 I lager
6.5 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,3734 kr - 0,4609 kr 1000 I lager
3.6 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,5185 kr - 0,6922 kr 4500 I lager
3.6 mm
9.5 mm
7.9 mm
0,3646 kr - 0,4502 kr 2499 I lager
4.3 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,3524 kr - 0,435 kr Fråga angående leveranstidhär
4.3 mm
8 mm
7.9 mm
1,2984 kr - 1,7379 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,5644 kr - 0,754 kr 27888 I lager
2.3 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,8297 kr - 1,0244 kr 992 I lager
3.6 mm
5.5 mm
3.9 mm
0,4565 kr - 0,5635 kr 1596 I lager
6.6 mm
7.7 mm
4.5 mm
0,4197 kr - 0,5181 kr Fråga angående leveranstidhär
5.6 mm
9.5 mm
9.5 mm
1,0201 kr - 1,2594 kr 5699 I lager
6.5 mm
9.5 mm
31.7 mm
0,6186 kr - 0,7485 kr 500 I lager
8.1 mm
10 mm
15.0 mm
0,5631 kr - 0,6952 kr Fråga angående leveranstidhär
7.1 mm
14.2 mm
12.7 mm
  • av 45
Distans 0.171 in 0.313 in 19.1 mm Nylon 6/6

10339213

Prisintervall
0,7914 kr - 0,5931 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    19.1 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8 (M4)
Distans 0.171 in 0.500 in 6.4 mm Nylon 6/6

10339343

Prisintervall
0,7253 kr - 0,5429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8 (M4)
Distans 0.171 in 0.313 in 4.7 mm Nylon 6/6

10339145

Prisintervall
0,4113 kr - 0,3331 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.7 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8 (M4)
Distans 0.140 in 0.250 in 6.4 mm Nylon 6/6

10339053

Prisintervall
0,4189 kr - 0,3392 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    3.6 mm
  • Ytterdiameter
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6 (M3.5)
Distans 0.194 in 0.313 in 9.5 mm Nylon 6/6

10339206

Prisintervall
0,6621 kr - 0,4984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Innerdiameter
    4.9 mm
  • Ytterdiameter
    8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10
Distans 0.194 in 0.375 in 12.7 mm Nylon 6/6

10339299

Prisintervall
0,7497 kr - 0,5616 kr

Lagernivåer
496 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    4.9 mm
  • Ytterdiameter
    9.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10
Distans 0.219 in 0.500 in 4.7 mm Nylon 6/6

10339329

Prisintervall
0,6822 kr - 0,5113 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.7 mm
  • Innerdiameter
    5.6 mm
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #12 (M5)
Distans 0.257 in 0.500 in 7.9 mm Nylon 6/6

10339381

Prisintervall
0,7497 kr - 0,5616 kr

Lagernivåer
1688 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4 (M6)
Distans 0.140 in 0.250 in 9.5 mm Nylon 6/6

10339084

Prisintervall
0,4609 kr - 0,3734 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Innerdiameter
    3.6 mm
  • Ytterdiameter
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6 (M3.5)
Distans 0.140 in 0.375 in 7.9 mm Nylon 6/6

10339275

Prisintervall
0,6922 kr - 0,5185 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    3.6 mm
  • Ytterdiameter
    9.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6 (M3.5)
Distans 0.171 in 0.250 in 9.5 mm Nylon 6/6

10339091

Prisintervall
0,4502 kr - 0,3646 kr

Lagernivåer
2499 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8 (M4)
Distans 0.171 in 0.313 in 7.9 mm Nylon 6/6

10339176

Prisintervall
0,435 kr - 0,3524 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8 (M4)
Distans 0.257 in 0.500 in 25.4 mm Nylon 6/6

10339497

Prisintervall
1,7379 kr - 1,2984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.4 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4 (M6)
Distans 0.091 in 0.250 in 12.7 mm Nylon 6/6

10339114

Prisintervall
0,754 kr - 0,5644 kr

Lagernivåer
27888 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    2.3 mm
  • Ytterdiameter
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #2 (M2)
Distans 0.140 in 0.218 in 3.9 mm Nylon 6/6

10338667

Prisintervall
1,0244 kr - 0,8297 kr

Lagernivåer
992 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.9 mm
  • Innerdiameter
    3.6 mm
  • Ytterdiameter
    5.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6 (M3.5)
Distans 0.260 in 0.305 in 4.5 mm Nylon 6/6

10338704

Prisintervall
0,5635 kr - 0,4565 kr

Lagernivåer
1596 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.5 mm
  • Innerdiameter
    6.6 mm
  • Ytterdiameter
    7.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4 (M6)
Distans 0.220 in 0.375 in 9.5 mm Nylon 6/6

10338742

Prisintervall
0,5181 kr - 0,4197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Innerdiameter
    5.6 mm
  • Ytterdiameter
    9.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #12 (M5)
Distans 0.257 in 0.375 in 31.7 mm Nylon 6/6

10338780

Prisintervall
1,2594 kr - 1,0201 kr

Lagernivåer
5699 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    31.7 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Ytterdiameter
    9.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4 (M6)
Distans 0.320 in 0.395 in 15.0 mm Nylon 6/6

10338827

Prisintervall
0,7485 kr - 0,6186 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Ytterdiameter
    10 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    5/16 (M8)
Distans 0.280 in 0.560 in 12.7 mm Nylon 6/6

10338872

Prisintervall
0,6952 kr - 0,5631 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    7.1 mm
  • Ytterdiameter
    14.2 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4 (M6)